Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Rack Safety Plus

19” Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter

Die 19 Zoll, 3 HE Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und Gleichstrom. 

  • 400 V 3-phasig, 230 V 1-phasig Netzeingang mit Netzsicherungen, 1-phasig 120 V AC (Phase zu Nulleiter) oder 1-phasig 208 / 240 V AC (Phase zu Phase oder Phase zu Nulleiter)
  • AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen von Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R usw. Steckverbindern, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
  • Permanente AC-Ausgänge (Service)
  • Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
  • Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
  • Wählen Sie eine Standardkonfiguration oder erstellen Sie schnell und einfach eine eigene Konfiguration aus vordefinierten Komponenten. 

 Live-Produktdemo PDU mit Not-Aus

Welche Netzspannung und Stecker möchten Sie wählen? Benötigen Sie einen EMV-Filter für Ihre PDU? Und was ist der Hauptunterschied zwischen einer normalen kommerziellen PDU und dem PDU Rack Safety Plus? 

In einer kurzen 30-minütigen Live-Demo stellt Christian Ganninger, globaler Produktmanager von nVent SCHROFF, das Produktkonzept Rack Safety Plus vor und teilt Tipps und Tricks zur Auswahl der besten PDU für Ihre Anwendung. 
 

ZUGRIFF ERHALTEN

 

Flexibel

  • Modulares Konzept mit 300.000 verschiedenen Modifikationsmöglichkeiten.  
  • Breite Erfahrung durch kundenspezifische Projekte.
  • Fassen Sie alle notwendigen Funktionen in einem System zusammen.

Zertifiziert

  • CE- und UL-zertifiziert, auch für Modifikationen.*
  • Wärmemanagementtest und EMV-Tests 
  • Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern.

Einsatzbereit

  • Online-Konfigurator zum Ändern der Einheit innerhalb von 5 Minuten.
  • Jede Modifikation auf Basis der Standardplattform wird innerhalb von 3 Wochen geliefert. 
  • Zertifiziert und getestet für die sofortige Integration in Kundenanwendungen. 

RACK SAFETY PLUS MODULARES PRODUKTANGEBOT

Rack Safety Plus von nVent macht es möglich, eine PDU mit einem Notausschalter zu modifizieren, ohne sich um lange Vorlaufzeiten und hohe Projektkosten kümmern zu müssen.

Wählen Sie zwischen mehreren Standardkonfigurationen oder konfigurieren Sie Ihr Gerät basierend auf modularen Standardkomponenten 

Konfigurationsbeispiel:

Produktkonfigurator

Der schnellste Weg zur Entwicklung einer PDU inklusive Notfall-Sicherheitsfunktionen.

RACK SAFETY PLUS PRODUKTKONFIGURATION

Wählen Sie den Stromeingang, den Stromausgang und zusätzliche Funktionen wie Überspannungsschutz oder EMV-Filter entsprechend Ihrer Infrastruktur.

Vergleichstabelle für Standardangebote


Artikelnummer21270-00121270-00321270-00521272-00121272-00221272-00321272-004

Bilder

(Vorne und hinten)

PDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDUPDU mit Notstopp, Stromverteilungs-Einheit, individuelle PDU, Schrank-PDU
Netzeingang

3-phasig,

400 V AC

1-phasig,

230 V AC

1-phasig,

230 V AC

1-phasig,

208 / 240 V AC

1-phasig,

120 V AC

1-phasig,

208 / 240 V AC

1-phasig,

120 V AC

NetzanschlussIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6h2,5 m Kabel mit Nema L6 Stecker, 30 A2,5 m Kabel mit Nema L5 Stecker, 30 A2,5 m Kabel mit offenen Enden, 15 A2,5 m Kabel mit Nema 5 Stecker, 15 A
EMV FilterJaNeinNeinJaJaNeinNein
ÜberspannungsableiterJaNeinJaJaJaNeinNein

Anlaufstrom-

begrenzer

JaNeinNeinNeinNeinNeinNein
FI SchutzschalterJaJaJaNeinNeinNeinNein

Abdeckung für

Leistungsschutzschalter

JaNeinJaNeinNeinNeinNein
Wartungsanschluss

Frontseitig: Schuko

Hinten: C13

Frontseitig:  C13Frontseitig:  Schuko

Frontseitig: C13

Hinten: C13

Frontseitig: Nema 5-15R

Hinten: Nema 5-15R

Frontseitig:  C13Frontseitig: Nema 5-15R
Wechselstromausgänge

12x C13, 

3x C19

12x C13, 

3x C19

6x Schuko

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 verschließbar4x Nema 5-15R
24-V-DC-Ausgang350 WNeinNein350 W350 WNeinNein
RegionEuropaEuropaEuropaNordamerikaNordamerikaNordamerikaNordamerika

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Rack Safety Plus von nVent ist ideal für 19-Zoll-Prüfstände in Bereichen wie: 

  • Test- und Inspektionsausrüstung
  • System- und Steuerungsüberwachung
  • Prototypentest & -entwicklung 
  • Echtzeit-Simulation
  • Hochstrom- und Hochspannungsnetzteile
  • EV-Antriebstest
  • Hardware-in-the-Loop-Test
  • Antriebstestsystem
  • Belastungssimulator für Elektrofahrzeuge 
  • Prüfschrank für Akkugeräte 
  • Stromprüfgerät
     

Wiedergabe

Informationen

Benutzerhandbuch

Alle technischen Details ansehen

Prüfbericht / Zertifizierung

Dokumente können auf Anfrage heruntergeladen werden

Produktflyer

Überblick über Rack Safety Plus 

Pressemitteilung

Artikel zur Produkteinführung ansehen

Pressemitteilung

Artikel zur Produkteinführung ansehen

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web