VPX Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp System Anzahl Slots 5 (2) 10 (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Typ Desktop-Ausführung (2) Robuster 19-Zoll-Einschub (1) Backplane Typ VPX Full-Mesh (2) VPX, VITA 65 (1) Datenübertragung 10 GbE PCIe Gen3 (1) Leistung pro Slot 30W (2) 50W (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Eingangsspannung AC 100 – 240 Luftströmungsrichtung Von vorne nach hinten Rack-Höhe 4U (2) 10U (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Netzteiltyp (1) steckbares Netzteil Inkl. Netzteil Ja Rear I/O Nein (1) Ja (2) Entspricht ANSI/VITA 46.0-2019 Filter1Mit Filter: 1Kategorie: VPXView All Filters (1) Produkte | 2 Ergebnisse (3 artikel)VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares NetzteilVPX Desktop-Gehäuse für 5 VPX Mainboards 3 HE, 160 mm. Mit oder ohne Rear I/O Option.DetailsVPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares NetzteilRugged VPX System für 10 VPX Boards 6 U, 1", 160 mm. Rear I/O Option.Details