VME/VME64x Backplanes Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Backplane Anzahl Slots 1 (1) 2 (4) 3 (6) 4 (6) 5 (6) 6 (6) 7 (4) 8 (4) 9 (3) 10 (6) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Rack-Höhe 3U (34) 6U (39) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Backplane Typ VME64x mit EDC (28) VMEbus, J1, with ADC (10) VMEbus, J1, mit EDC (16) VMEbus, J1/J2, mit EDC (11) VMEbus, J2 (8) System-Slot Slot 1 links Slot-Breite 4HP Steckverbinder Typ DIN 41612, C96 (45) DIN 41612, VME64x (28) Powersteckverbinder Typ Fastons 6,3 x 0,8 mm (2) Power Bugs für M4 Kabelösen (71) Utility-Steckverbinder Typ MicroMatch, 8-polig (1) MicroMatch, 8-polig; 5-polige Stiftleiste (30) SMCQ, 12-polig (28) SMCQ, 12-polig; 5-polige Stiftleiste (5) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: VME/VME64x BackplanesView All Filters (1) UnterkategorienVMEDetailsVME64xDetails