Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Testadapter

Wählen Sie Filter vorClose
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Steckverbinder Typ
  • Passend zu
  • Rack-Höhe
      Übernehmen
    • Leiterplattentiefe
        Übernehmen
      • Messfeld
      • Anzahl Layer
          Übernehmen
        • Material
        Filter0

        Produkte | 9 Ergebnisse (41 artikel)

        board guides

        Führungsschiene für Testadapter

        Führungsschiene für Testadapter von nVent SCHROFF.

        test adaptors for vmebus

        Test Adapter für VMEbus

        Der Testadapter macht Testpunkte des VMEbus-Boards zugänglich.

        test adaptors

        Testadapter Bauform C

        Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ C, für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform F

        Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ F für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform D32

        Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ D für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform B

        Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ B für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform M

        Testadapter für Boards mit DIN 41612-Steckverbindern vom Typ M für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform E

        Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ E für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

        test adaptors

        Zwischenadapter zur Montage mehrerer 3 HE Testadapter

        Halterungssatz zur Herstellung eines 6 / 9 HE Testadapters aus 3 HE Testadaptern.

        Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web