Systeme - Zubehör Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 0Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Luftleitblech (9) Kabel (16) Codierung/Kodieranzeige (2) Frontplatten (1) Fan Control Module (2) Lüftereinschub (6) Filter (7) Frontplatten (25) Dichtungssatz (1) Anleitung (2) Führungsschiene (10) Griff (11) Befestigungsmaterial (1) Bezeichnungsstreifen (1) Carrier (2) Montagesatz (1) Netzgerät (1) Schraube (2) Schalter (4) Systemmodul (40) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ 19-Zoll-Schaltnetzteil (1) AdvancedMC Carrier (2) AdvancedMCAdvancedMC?Filler?ModulFillerAdvancedMC?Filler?ModulModul (5) Luftfilter (6) Codierstreifen (2) ESDESD?ClipClip (1) Aushebegriff (5) Lüftereinschub (6) Filler-Modul (35) Anschlussplatte (4) Frontplatten (6) Dichtung (1) Anleitung (4) MicroTCA AdvancedMC (2) MicroTCA Carrier Hub (2) MicroTCA Netzteil (1) MicroTCA Universal (2) Linsenkopfschraube (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passend zu 19''-Netzteile (2) AdvancedTCA Systeme (2) Backplanes (1) CompactPCI-Backplanes (3) CompactPCI Power Backplanes (1) CompactPCI Serial Backplanes (11) CompactPCI-Systeme (7) Frontplatten (2) Führungsschienen (1) Systeme (31) Systeme (61) Testadapter (1) VME64x-Systeme (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Eingangsspannung AC 90 – 264 (1) Anzahl Ausgangsspannungen 2 (1) Spannung 1 12V (1) Strom 1 25A (1) Spannung 2 5V (1) Strom 2 2.5 (1) Rack-Höhe 3U (3) 8U (15) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Rack-Breite 2HP (2) 3HP (1) 4HP (4) 6HP (18) 8HP (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter0UnterkategorienSysteme - KomponentenDetailsErsatzteileDetailsOpen Standard SystemnetzteilDetails