Gehäuse für Single Board Computer - Komponenten Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Halter (3) Fixierclip (1) Leitblock (2) Lüftereinheit (10) Gehäusefuß, 45mm hoch (4) Montagesatz (8) Montageplatte (28) Mehrfunktionswerkzeug (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie CassettePRO (1) CompacPRO (4) Inpac (4) Interscale (47) PropacPRO (4) RatiopacPRO (4) RatiopacPRO AIR (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Montagewerkzeug (2) Fixierclip (1) CPU-Adpater (2) Lüftereinschub (10) Gehäusefuß, 45mm hoch (4) Dichtung (1) Wärmeleiter (2) Montagesatz (7) Montageplatte (24) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passend zu Gehäuse (9) Kassetten (1) Frontplatten (1) Single Board Gehäuse (31) Material Aluminium (7) Polycarbonat (3) Stahl (45) Kunststoff (5) Gummi (1) Polyurethane (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Oberfläche Aluminium-verzinkt (43) Eloxiert (6) Rack-Breite 19HP (2) Tiefe 20mm (3) 22mm (1) 25mm (7) 50mm (1) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 1mm (23) 5mm (1) 7mm (1) 9mm (1) 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 22mm (1) 40mm (3) 50mm (1) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Länge 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter1Mit Filter: 1Kategorie: Gehäuse für Single Board Computer - KomponentenView All Filters (1) UnterkategorienMontageplattenDetailsMontageplatte mit LüfterhalterDetailsLüfter-HalterungDetailsFüßeDetailsWandDetailsSonstiges ZubehörDetails