Gehäuse für Single Board Computer Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Gehäuse mit kleinem Formfaktor Produktfamilie Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Typ Desktop-Ausführung (34) Rugged (15) Wandmontage (2) Höhe 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Kühlung Konduktionsgekühlt (3) nicht perforiert (19) perforiert (14) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Gehäuse für Single Board ComputerView All Filters (1) UnterkategorienInterscaleDetailsIP-PRODetailsMinipacDetails