Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Rugged Card und Wedge Loks

Wählen Sie Filter vorClose
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Material
  • Typ
  • Thermische Leistung
  • Profil
  • Profil
  • Klemmkraft
  • Klemmkraft
  • Breite des Spalts
  • Breite des Spalts
Filter0

Produkte | 39 Ergebnisse (39 artikel)

Calmark Card Lok 240, 255

Serie 240 Card-Lok

Die Serie 240 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Serie 40 Wedge-Lok

Die Serie 40 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Serie 40-5 Wedge-Lok

Die Serie 40-5 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Serie 41 Wedge-Lok

Die Serie 41 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Serie 41-5 Wedge-Lok

Die Serie 41-5 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Serie 42 Wedge-Lok

Die Serie 42 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Serie 42-5 Wedge-Lok

Die Serie 42-5 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Birtcher Wedge Lok 44-5

Serie 44-5 Wedge-Lok

Die Serie 44-5 bietet zuverlässige Befestigung und Kühlung von Leiterplatten in rugged Cold-Wall-Anwendungen.

Calmark Card Lok 223, 224

Serie 223 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung

Die rugged Serie 223 erfordert für die Installation vor Ort keine kalibrierten Drehmomentschlüssel-Werkzeuge.

Calmark Card Lok L225

Serie L225 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok

Die Serie L225 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 225.

Calmark Card Lok L260

Serie L260 mit Hebelgriff betätigtes Card-Lok

Die Serie L260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung auf Basis der Card-Lok der Serie 260.

Calmark Card Lok LE260

Serie LE260 mit Aushebegriff betätigtes Card-Lok

Die Serie LE260 bietet eine robuste, werkzeuglose Betätigung und Extraktion auf Basis der Card-Lok der Serie 260.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web