- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farben
- Passend zu
- Rack-Höhe
- Material
- Befestigung
- Oberfläche
- Länge
- Rack-Breite
- Farbcode
- Höhe
- Oberfläche - Frontseite
- Breite
- Oberfläche - Rückseite
- Tiefe
Mit Filter: 1
Produkte | 30 Ergebnisse (64 artikel)

RackPower-Kabelbaum für eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Serv...

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel
Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-G...

RackPower Türschaltersensor
Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckverbinder
Verriegelungsclips zum Halten von C13-Kabeln.

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen.

PCB-Stromschienen für Stromverteilung
Stromschiene für die Stromverteilung auf Leiterplatten und Backplanes.

Berührungsschutz für Stromschiene
Berührungsschutz für Stromschiene.

Powersteckverbinder für Sammelschiene
Verbindungselemente für Stromschienen, die entwickelt wurden, um die Serverkomplexität zu reduzieren und die Montage und...

Frontplatte mit FDDI-Ausbrüchen
Frontplatte, mit FDDI-Ausbruch.

Isolieranschläge für verkürzte Sammelschiene, 1- oder 2-polig
Isolieranschläge für Sammelschienen zum Schutz der Klemmen vor versehentlichen Kurzschlüssen und Beschädigung.

Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene
Typenschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene.

Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschi...