Doppelwandige Schränke Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Lüfter (1) Outdoorschrank (8) Produktfamilie Modular (3) Unibody (5) Rack-Höhe 16U (2) 20U (2) 25U (1) 29U (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 930mm (2) 1100mm (2) 1330mm (1) 1530mm (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 700mm (6) 1300mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 500mm (5) 630mm (2) 730mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Wechselspannung 230V (1) Wandtyp Doppelwandig (8) Türtyp Doppeltür (2) mit Einzeltür (6) Zugang Frontseitig (8) Kühlung Belüftung mit Ventilator (6) Natürliche Konvektionskühlung (2) EMV-Schirmung Nein (5) Nein (Nachrüstbar) (3) Entspricht DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Doppelwandige SchränkeView All Filters (1) UnterkategorienModulare DoppeltürDetailsModulare EinzeltürDetailsUnibody EintürigDetails