Desktopgehäuse Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Gehäuse Produktfamilie CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO AIR (108) RatiopacPRO Style (220) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Gehäuse für 19''-Komponenten (94) Gehäuse zum Einbau von 19-Zoll Baugruppenträgern und 19-Zoll-Einschüben (22) Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten (523) Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten (1) Rack-Höhe 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Rack-Breite 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen EMV-Schirmung Nein (69) Nein (Nachrüstbar) (528) Ja (43) Einbaulast bis 25kgf (567) 30kgf (47) 40kgf (22) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-101 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter1Mit Filter: 1Kategorie: DesktopgehäuseView All Filters (1) UnterkategorienCompacPRODetailsPropacPRODetailsRatiopacPRODetailsRatiopacPRO AirDetailsRatiopacPRO StyleDetails