CPCI/ CPCI Serial Backplanes Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Backplane (115) Stromschiene (4) Mezzanine-Board (1) Anzahl Slots 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Passend zu CompactPCI-Backplanes (1) CompactPCI Serial Backplanes (4) Rack-Höhe 3U (80) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Backplane Typ CompactPCI Bridge, 32-Bit, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI Power Backplane mit P47 (4) CompactPCI Serial (3) CompactPCI Serial mit Ethernet Full Mesh (18) CompactPCI Serial mit Ethernet Star (12) CompactPCI Serial, kein Bus (4) CompactPCI, 32-bit (21) CompactPCI, 32-Bit, Sekundär (2) CompactPCI, 64-Bit (46) CompactPCI, 64-Bit, H.110 Bus (1) CompactPCI, 64-Bit, PSB, H.110 Bus (1) CompactPCI, kein Bus (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen System-Slot Links (48) Mitte (2) Rechts (54) Slot-Breite 4HP (109) 8HP (5) V I/O-Spannung 3.3 (30) 5V (45) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Steckverbinder Typ 01 (1) AirMax VS (36) HM 2,0 (75) P47 (1) Powersteckverbinder Typ (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-Stecker (1) Microfit (4) Mini-fit 10polig (1) Mini-fit 24polig (2) Power Bugs für M4 Kabelösen (94) PwrBlade (3) Alle anzeigen Weniger anzeigen Utility-Steckverbinder Typ MicroMatch, 10-polig (39) MicroMatch, 8-polig (2) SMCQ, 12-polig (74) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: CPCI/ CPCI Serial BackplanesView All Filters (1) UnterkategorienCPCIDetailsCPCI SerialDetailsCPCI Plus I/ODetailsCPCI / CPCI-S Power BackplanesDetailsCPCI BridgesDetails