Konduktionskühlung Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschen Metrisch | Imperial schließenerweitern Produkttyp Codierung/Kodieranzeige (1) Leitblock (10) Leiterplattenhalter (39) Material Aluminium (49) Edelstahl (1) Typ High Thermal Sawtooth (3) Ohne Schaft (17) Mit Schaft (13) Mit Schaft, hohe Klemmkraft (4) Passend zu Konduktionsgekühltes Gehäuse (11) Klemmkraft 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Klemmkraft 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Breite des Spalts PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (7) PCB + (0.28 - 0.31 in) (25) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (5) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Gewindegröße #2-56 (1) Breite des Spalts PCB + (10.0 - 10.9 mm) (5) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (7) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (25) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Thermische Leistung Durchschnitt (9) Am besten (9) Besser (19) Gut (10) Profil 0.210" x 0.285" (1) 0.220" x 0.225" (1) 0.225" x 0.225" (2) 0.225" x 0.230" (1) 0.225" x 0.270" (4) 0.230" x 0.288" (2) 0.240" x 0.180" (3) 0.250" x 0.197" (2) 0.250" x 0.260" (2) 0.250" x 0.270" (15) 0.250" x 0.293" (2) 0.260" x 0.270" (1) 0.300" x 0.250 (1) 0.365" x 0.375" (3) 0.375" x 0.375" (1) 0.375" x 0.385" (1) 0.500" x 0.460" (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Profil 12.70 x 11.68 mm (1) 5.33 x 7.24 mm (1) 5.59 x 5.72 mm (1) 5.72 x 5.72 mm (2) 5.72 x 5.84 mm (3) 5.72 x 6.86 mm (4) 5.84 x 7.32 mm (2) 5.87 x 5.84 mm (1) 6.10 x 4.57 mm (3) 6.35 x 5.00 mm (2) 6.35 x 6.26 mm (15) 6.35 x 6.60 mm (2) 6.35 x 7.44 mm (2) 6.60 x 6.86 mm (1) 7.60 x 6.35 mm (1) 9.27 x 9.65 mm (3) 9.53 x 9.53 mm (1) 9.53 x 9.78 mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter1Mit Filter: 1Kategorie: KonduktionskühlungView All Filters (1) UnterkategorienRugged Card und Wedge LoksDetailsKonduktionsgekühlte Baugruppen und ModuleDetailsKonduktionsgekühlte KodierungenDetails