Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

12718003.jpg Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ATCA-System 450/40 FC-Serie, 14 Slot, DC

Die ATCA 450/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Familie mit AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBASE-KR4 Anforderungen für 40-Gbit-Ethernet. Shelves mit Luftstrom von unten nach oben sowie von vorne nach hinten sind erhältlich.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • UR
  • PICMG
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web