Konvektions Kühlung Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Luftleitblech (12) Lüfter (8) Lüftereinheit (10) Produktfamilie CompacPRO (12) EuropacPRO (12) Inpac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO AIR (20) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Lüftereinschub (10) Radiallüfter (8) Mit Frontplatte (8) Ohne Frontplatte (4) Passend zu Gehäuse (20) Baugruppenträger (12) Rack-Höhe 3U (6) 6U (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Rack-Breite 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Gleichspannung 12V (8) Material Aluminium (20) Stahl (10) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Konvektions KühlungView All Filters (1) UnterkategorienLüftereinschübeDetailsVentilatorDetailsLuftabweiserDetails