Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Steckdosentyp
- Anzahl Buchsen
- Farben
- Geschaltete Ausgänge
- Produktfamilie
Mit Filter: 1
Produkte | 2 Ergebnisse (23 artikel)

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen in...

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen in...