Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Neuheiten

Produktinnovationen

Produktinnovationen

Innovation rationalisieren. Kritische Technologie schützen. 

Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Rugged 19” Cabinets for Military Electronics

nVent SCHROFF's Varistar CP MIL line, backed by over 60 years of engineering expertise, offers Custom off the Shelf (COTS) cabinets designed to protect advanced military electronics in the harshest environments, featuring advanced cooling and customizable options to meet stringent MIL standards.

Advanced EMV-Baugruppenträger

In der schnelllebigen Welt der modernen Bahnen mit Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-Systemen ist die Nachfrage nach effizientem Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) zunehmend komplexer geworden. Unsere EMV-Schutzlösung löst dieses Problem mit einem hochentwickelten Gehäusedesign, das die EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % verstärkt.

Desktopgehäuse-Design

Unternehmen für Messtechnik und Simulation auf der ganzen Welt möchten, dass Desktopgehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die traditionelle Anpassung ist jedoch zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style verändert die Anpassung von Desktopgehäusen, da es das Designpotenzial freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.
 

Varistar CP-Schrank

Die Varistar CP-Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das optimal auf hohe Belastbarkeit, verbessertes Kabelmanagement, erhöhte Sicherheit und effektive Kühlung ausgelegt ist. Sie bietet Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen. 

PDU mit Sicherheitsfunktionen

Die Rack Safety Plus PDU von nVent SCHROFF ist ideal für 19-Zoll-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web