Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

NEU Rack Safety Plus

Der schnellste Weg zur Entwicklung einer PDU inklusive Notfall-Sicherheitsfunktionen.
Weitere Informationen

Effizientes Energiemanagement für Hochleistungssysteme

Ein effektives Energiemanagement ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer hochentwickelten elektronischen Systeme. Die Kompetenzteams von nVent SCHROFF sind darauf spezialisiert, die Stromverteilung und -sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen zu optimieren, um einen unterbrechungsfreien Betrieb bei maximaler Leistung zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie Standard-Stromverteilungs-Einheiten, intelligentes Schrank-Strommanagement oder Komplettlösungen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen benötigen, SCHROFF bietet Ihnen skalierbare Optionen, die auf Ihre spezifischen Stromanforderungen zugeschnitten sind.

Wiedergabe

Erhöhte Sicherheit

Umfassender Schutz zur Vermeidung elektrischer Gefahren, zum Schutz von Geräten und Personal. 

Zuverlässige Stromverteilung

PDUs sorgen für eine stabile und effiziente Stromverteilung in allen Schrankkomponenten und unterstützen so den kontinuierlichen Betrieb kritischer Systeme. 

Raumoptimierung

Gestell-montierte PDUs und Stromversorgungslösungen, die sich nahtlos einfügen und den verfügbaren Platz im Schrank maximieren und die Verkabelung einfach gestalten. 

Modulare Struktur und Flexibilität

PDUs und Netzteile sind mit modularen Komponenten ausgestattet, die eine einfache Anpassung an die sich ändernden Stromanforderungen ermöglichen. 




Produktreihen

Image-Template888x548px.jpg

Stromverteilungs-Einheiten mit Notausschalter

Die 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheiten (PDU) Rack Safety Plus sind ideal für Schränke in der Messtechnik und Simulation. Die Not-Aus-Funktion sorgt für zusätzliche Sicherheit, da sie in Notfällen eine sofortige Stromabschaltung ermöglicht. Die modulare Struktur ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen, ohne dass hohe Kosten oder Verzögerungen anfallen.

Hauptvorteile

  • Erhöhte Sicherheit: Bietet eine Not-Aus-Funktion, die den Normen EN 60947-5-1 und EN 60204-1 entspricht und somit maximale Sicherheit und Konformität gewährleistet.
  • Anpassung: Konfigurieren Sie Ihre PDU ganz einfach mit einer Vielzahl von vordefinierten Komponenten, um sie ohne hohe Projektkosten oder lange Vorlaufzeiten an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Eigenschaften

  • Optionen für den Stromanschluss: Unterstützt 400 V 3-Phasen-, 230 V 1-Phasen-, 240/208 V 1-Phasen- und 120 V 1-Phasen-Netzeingang mit integriertem Leitungsschutzschalter
  • Optionen für den Stromausgang: Bietet 1-phasige 120 V AC, 1-phasige 208/240 V AC, 1-phasige 230 V AC und 3-phasige 400 V AC Ausgänge, mit verschiedenen Anschlussoptionen wie Schuko, C13, C19 und NEMA 5-15R.
  • Schaltungen und Schutz: Die Ausgänge werden mit einem ON/OFF-Schalter gesteuert und sind über Schutzschalter abgesichert, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
  • Notfallfunktionen: Enthält eine vandalismussichere Not-Aus-Funktion für zusätzliche Sicherheit.

    .

Zum Produktkatalog  Konfiguration

Image-Template888x548px.jpg

Standardisierte und intelligente Stromverteilungs-Einheiten

Hochwertige PDUs und intelligente PDUs bieten zuverlässige und intelligente Stromverteilungs- und Managementlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügen über flexible Konfigurationen, darunter Basis-, Mess- und Schalt-Optionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

Hauptvorteile

  • Vielseitige Spannungsoptionen: Erhältlich in verschiedenen Spannungen mit ein- und dreiphasigen Einheiten.
  • Effizienter modularer Aufbau: Kompakte Konstruktion für ein- und dreiphasige Einheiten mit Kombi-Auslässen (C13/C15/C19).
  • Skalierbarkeit: Bis zu 64 Einheiten können mit einer einzigen IP-Adresse in Reihe geschaltet werden, was die Redundanz der Gleichstromversorgung begünstigt.
  • Anpassbare Displayanzeigen: Über die Software konfigurierbare Displayfarben zeigen den Status der Stromquelle an. 

Eigenschaften

  • LAN-Sicherheit: Geschützte und sichere LAN-Verbindungen für einen zuverlässigen Betrieb.
  • Display-Einstellungen ohne Werkzeug: Für die Neuausrichtung oder den Austausch des Displays ist kein Werkzeug erforderlich.
  • Daisy-Chaining-Fähigkeit: Verbinden Sie bis zu 64 Einheiten mit einer einzigen IP-Adresse für eine optimierte Verwaltung.

Zum Produktkatalog 

Image-Template888x548px.jpg

Netzgeräte

nVent SCHROFF bietet ein umfangreiches Sortiment an Stromversorgungslösungen, die für hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungen ausgelegt sind. Unsere Produktlinie umfasst steckbare Netzteile, die mit offenen Standards kompatibel sind.

Leistungsmerkmale und Vorteile 

  • Vielfältiges Produktangebot: Effiziente Stromversorgungslösungen mit einer großen Auswahl an Netzteilen.
  • Steckbare Einheiten: Steckbare 19-Zoll-Netzgeräte mit 1 bis 3 Ausgängen für Konvektionskühlung bis zu 180 W (AC/DC) oder 100 W (DC/DC).
  • Schaltnetzteil-Familien: Maxpower-, Slimpower- und Coolpower-Familien für unterschiedliche Anforderungen an den Stromverbrauch.
  • Interferenzarme Optionen: Lineare Regler, ideal für empfindliche Messsysteme und medizinische Anwendungen.
  • Kompatibilität mit Standards: Steckbare und Open Frame Einheiten für CompactPCI Serial, VME/VME64x, und MicroTCA Systeme.

     

Zum Produktkatalog 




Neuigkeiten

PDU mit Not-Aus – Übersicht




Produktvideos

Wiedergabe

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web