Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Im Außenbereich an der Strecke

Für die Signal- und Kommunikationstechnik ist die in Outdoor-Schränken geschützte Elektronik von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit im Schienenverkehr. nVent SCHROFF Outdoor-Schränke bieten doppelte Sicherheit: Außen geschützt vor Vandalismus und innen gekühlt mit einem Klimagerät, damit die Elektronik im Gehäuse den rauen Umgebungsbedingungen gemäss EN 50125-3 und EN 60529 standhält.

Produktportfolio - Vibrations- und vandalimusresistent

UNIBODY | Doppelwandig

  • Einfach und kostenoptimiert
  • Kommunikationstechnik in Bahnhöfen
  • Stationsinformationen
  • Überwachungssysteme
  • Stromversorgung und Signalverteilung

MODULAR | Doppelwandig

  • Signalanwendungen
  • Kommunikationsbasierte Zugsteuerung
  • Schienenkontrolle
  • Achsenzählsystem
  • Radtemperaturerkennung
  • Ineinandergreifend
  • Bahnübergang

COMLINE | Einwandig

  • Der preisgünstige Outdoor-Schrank
  • Mast-, Wand- und Bodenmontage des Gehäuses
  • z.B. für Funkkommunikation

IP66 | Gehäuse für Wand- oder Mastmontage

IP65 | IP-Pro Alu EMC Gehäusefamilie

Klimaanlagen

Ausgelegt für die schwierigsten Betriebsbedingungen

70507586_XXL.jpg

VIELSEITIG.

Die Outdoorschränke von nVent SCHROFF, die in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen ETCS- und CBTC-Systeme. 

Die vielseitige Outdoor-Schrank-Plattform wurde mit dem Fokus auf einfache Installation und Wartung entwickelt. Die flexible Outdoor-Schrankplattform bietet individuelle Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sodass sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendung verlängern, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung minimieren.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.

Der modulare Outdoor-Schrank sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronik im Außenbereichen. Die standardisierten Komponenten basieren auf IEC 61969.

Der Outdoor Modular Schrank wurde speziell nach relevanten Bahnzertifizierungen entwickelt, getestet und zertifiziert, was ihn zur idealen Lösung für Anwendungen am Gleis macht.

Zertifiizierte Qualität - Modularer Schrank für den Außenbereich

Design Verification Testing_Horizontal.webp

Rundum beeindruckend

Modularer Outdoor-Schrank

Der neu entwickelte Outdoor Modular-Schrank erfüllt nicht nur die einschlägigen Bahnzertifizierungen, sondern bietet auch weitere funktionelle Vorteile:

  • Wärmemanagement-Optionen: Doppelwand-Design mit direkter aktiver Lüfterkühlung mit PWM-Steuerung und Thermostat oder Kühlung durch Kühlgerät
  • Leichte, korrosionsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion mit integrierten Eck-Verstärkungen für strukturelle Integrität
  • Neu gestaltete Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser bieten erhöhten Schutz vor Vandalismus
  • Flexible Abmessungen und umfangreiches Zubehör, auch kompatibel mit 19''-Komponenten
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten für eine einfache Wartung
Produktauswahl

Produktportfolio - Robust, funktionell und zertifiziert

Outdoor Unibody, Outdoor-Elektronikschränke

Unibody

  • Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung
  • Rahmen aus Aluminium
  • Outdoor-Schrank mit guter Ausstattung
  • Zur Wand- oder Mastmontage
  • Zugang zum Schrank von vorne
  • Doppelwandige Aluminium-Verkleidung
  • Kühlung durch natürliche Konvektion, Lüfter oder Wärmetauscher
Outdoor Modular, Outdoor-Elektronikschränke

Modular

  • Speziell für Bahnanwendungen am Gleis zertifiziert
  • Rahmen aus Aluminium
  • Abnehmbare, doppelwandige Verkleidung
  • Flexibel in Design und Abmessungen
  • Für hohe thermische Anforderungen
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten
Outdoor-Comline, Outdoor-Elektronikschränke

Comline

  • Für vielfältige Anwendungen in Industrie, Transport und Kommunikation
  • Leichter Aluminiumkörper
  • Einwandiger Schrank
  • Zugang zum Schrank von vorne und hinten

Design Tools und -Services

Konfigurator für Outdoor-Schränke

Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Suche nach der richtigen Outdoor-Schranklösung.

Testberichte

Wir testen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. unter hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Dienstleistungen

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen dabei helfen können, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die länger laufen.

Fallstudien & Referenzprojekte

Gehäuse für Bahnstationssicherheit

Sicherheit am Bahnhof und Fahrgastinformationssysteme

Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik.

Weitere Informationen
Bahnstrecke, Bahnsystem

Gewährleistung eines autonomen Zugbetriebs

Ermöglichung eines führerlosen Zugbetriebs, selbst bei extremen Temperaturen.

Weitere Informationen
Schieneninfrastruktur

Erkennung von Radprofilschäden

Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Flyer

Modularer Schrank für den Außenbereich
 

Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Broschüre

Überblick über die Bahntechnik

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Lösungen für den Schienenverkehr

Lösungen für den Schienenverkehr

Übersicht:

STRECKENSEITIGER SCHUTZRAUM

Schutzraum an der Strecke

Anwendungen

Onboard von Schienenfahrzeugen

Im Zug & Rolling Stock

Anwendungen

Technikraum

Technikraum

Anwendungen

AdobeStock_93955082.png

Bahntunnel

Anwendungen

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web