Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Bodengebundene Fahrzeuge

Leistung und Zuverlässigkeit missionskritischer Anwendungen

Ob für den Erhalt oder die Modernisierung, das robuste Angebot von nVent SCHROFF eignet sich gut für den Schutz kritischer Anwendungen wie integrierte Gefechtskommunikation, Logistik- und Flotteneinsätze und Radarsysteme.

Produktportfolio

Werkzeuglose und drehmomentbegrenzende Card-Loks

Für Anwendungen zur Second-Level-Maintenance und Instandhaltung am Einsatzort, bei denen Module häufig ohne Spezialwerkzeuge entfernt und neu installiert werden müssen.

VITA Conduction Cooled Assemblies

Optimierte Clamshell- und Wärmerahmenkonstruktionen, um mehr Wärme aus dem Board abführen zu können.

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Erstklassige thermische Leistung in einer Card-Lok mit kleinem Profil.

Aushebegriffe mit Board-Toleranzausgleich

Der VITA-konforme Aushebegriff mit PAWL Feder, die Boardtoleranzen ausgleicht, übt bei der Betätigung des Card-Loks einen positiven Druck auf Stifte aus und kann mit Handschuhen bedient werden.

Rugged VPX-Systeme

Schützen Sie Ihre VPX-Elektronik für Landfahrzeuge mit verbesserter Schock- und Vibrationsfestigkeit​.

Produkt-Highlight: Rugged VPX-Systeme

Titan COTS – Für HighShock- und Vibrationsanwendungen

 

Für robuste Anwendungen in der mobilen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-Industrie bietet nVent das nVent SCHROFF Titan COTS-System mit verbesserter Schock- und Vibrationsfestigkeit. Dieses 19″ VPX-System basiert mechanisch auf dem SCHROFF EuropacPRO Typ R-Baugruppenträger und hält Schockbelastungen bis 25 g und Vibrationen bis 3 g stand.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Erstklassige Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten mit nVent SCHROFF VPX-Backplanes

Unterstützt den neuesten VPX-Standard mit einer Baudrate von bis zu 10,3125 Gbaud

Optionale Wärmeableitung mit Zwangsluftkühlung von vorne nach hinten und Steuerung der Lüfterdrehzahlregelung

Die vordere Kühlplatte kann für Wartungszwecke und zur besseren Zugänglichkeit leicht entfernt werden

Einfache und schnelle Anpassungen durch modularen Aufbau

Design Tools und -Services

Baugruppenträger-Konfiguratoren

Frontplatten-Konfigurator

Wedge-Lok-Konfigurator

Design- und Testdienste

Informationen

Produkt-Flyer

Broschüre für Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstechnik

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web