Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Neuheiten

Konzipiert für einen besseren Anschluss, für Strom und Schutz

Fallstudien

Innovationen im Bereich Anschluss und Schutz für die reale Welt 

Recognized worldwide, nVent SCHROFF cabinets, chassis, power and cooling solutions take your innovations from the R&D lab to the field.

Unterstützung des PXI-basierten Akku-Management-Systems (BMS) – Testgeräte von Pickering Interfaces für die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen

Mit der modularen PXI/PXIe-Technologie von nVent SCHROFF bietet Pickering Interfaces seinen Kunden aus der Automobilindustrie skalierbare, zuverlässige Testgeräte für die Validierung kritischer Akkumanagementsysteme (BMS) in Elektrofahrzeugen.

Gehäuse für Qblox‘ Quantencomputer-Steuerelektronik in Labors weltweit

Mit markengeschützten, semi-anpassbaren Gehäusen von nVent SCHROFF und Koning & Hartman verfügt Qblox über den vom Unternehmen benötigten mechanischen Support, um mit seinen Kunden zu expandieren.

ECOSTOR: Maßgeschneiderter Schutz für Second-Life-Batteriespeicherlösungen

Ecostor, ein Erstausrüster (OEM) für Energiespeicher, benötigte eine Lösung zur Unterbringung schwerer Autobatterien für eine Batteriespeicheranwendung. Man benötigte eine belastbare, mobile, flexible Lösung, die auch noch schock- und vibrationsfest sein sollte. Nachdem Ecostor den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung einer firmeneigenen Lösung kalkuliert hatte, entschied man sich für den mobilen Schrank von Schroff Varistar CP.

INTILION: Mobile und stationäre Energiespeichersysteme

Intilion kam zu nVent Schroff mit einer bestimmten Vorstellung. Man wollte eine stationäre kommerzielle Speicherlösung entwickeln, die 60 kWh bis 500 kWh unterstützen kann und sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, z. B. um Kunden dabei zu helfen, Lastspitzen zu vermeiden, den Verbrauch in PV-Anlagen zu optimieren, Infrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen oder sogar die Elektrifizierung in Dörfern sicherzustellen, die nicht am Netz hängen.


 

Branchentrends

Bringen Sie Ihre Innovationen noch schneller voran

Elektronische Systeme sind das Kernstück der Innovation, und unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität erleichtert nVent SCHROFF die Integration, den Betrieb und die Langlebigkeit dieser Systeme. Mit unseren Lösungen können Sie mit Zuversicht innovativ sein, denn Sie wissen, dass Ihre Technologie sicher und effizient ist und selbst unter härtesten Bedingungen bestehen kann.

Einblicke in den Schienenverkehr: Cybersicherheit in der modernen Eisenbahninfrastruktur

In den letzten fünfzehn Jahren haben sich die weltweiten Eisenbahnnetze radikal verändert. Ticketing-, Signalisierungs- und Fahrgastinformationssysteme sind heute digitalisiert. In Zukunft werden moderne Signal- und KI-Technologien dafür sorgen, dass die Züge völlig autonom fahren. 

Einblicke in den Schienenverkehr: Neue Standards für Gehäuse in der modernen Eisenbahninfrastruktur setzen

Die Digitalisierung der Eisenbahnsysteme erfordert den Schutz kritischer digitaler Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und physischer Interferenz. Der Schutz der Elektronik an der Strecke ist von entscheidender Bedeutung und Innovationen wie die Gehäuse von nVent SCHROFF gewährleisten die Integrität des Systems.

A&D-Einblicke: Marineelektronik muss robuste Anwendungen bewältigen

Hochentwickelte Elektronik ist für moderne Marinefahrzeuge von entscheidender Bedeutung. Sie unterstützt missionskritische Aufgaben wie Zielerfassung, Radar und Kommunikation sowie Überwachung und Kontrolle. Diese Systeme müssen bei langen Einsätzen in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren.

A&D-Einblicke: Elektronische Kriegsführung: Verkleinerung des SWaP-Fußabdrucks

Die elektronische Kriegsführung (EW) wandelt sich rasant und führende Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen investieren in offensive und defensive Lösungen, um die dichte Hochfrequenzumgebung und das elektromagnetische Feld auf dem Schlachtfeld zu kontrollieren.


 

Produktinnovationen

Innovation rationalisieren. Kritische Technologie schützen. 

Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.

Advanced EMV-Baugruppenträger

In der schnelllebigen Welt der modernen Bahnen mit Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-Systemen ist die Nachfrage nach effizientem Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) zunehmend komplexer geworden. Unsere EMV-Schutzlösung löst dieses Problem mit einem hochentwickelten Gehäusedesign, das die EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % verstärkt.

Desktopgehäuse-Design

Unternehmen für Messtechnik und Simulation auf der ganzen Welt möchten, dass Desktopgehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die traditionelle Anpassung ist jedoch zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style verändert die Anpassung von Desktopgehäusen, da es das Designpotenzial freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.
 

Varistar CP-Schrank

Die Varistar CP-Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das optimal auf hohe Belastbarkeit, verbessertes Kabelmanagement, erhöhte Sicherheit und effektive Kühlung ausgelegt ist. Sie bietet Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen. 

PDU mit Sicherheitsfunktionen

Die Rack Safety Plus PDU von nVent SCHROFF ist ideal für 19-Zoll-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web