In den Kontrollzentren und technischen Räumen werden alle Informationen eines effizienten Schienennetzes vereint. Wichtige Überwachungs- und Signalanlagen können neben Bahnsicherheitssystemen, Fahrgastinformationssystemen, CCTV, SCADA und modernen Ticketingsystemen installiert werden.
Hardware-Verwaltung aus der Ferne ermöglicht die Digitalisierung der Bahn
Mit der zunehmenden Bereitstellung digitaler Bahntechnologie besteht eine wachsende Nachfrage nach einer Remote-Überwachung und -Kontrolle empfindlicher Ausrüstung in technischen Kontrollräumen im gesamten Netzwerk. Auf Gestell- und Systemebene ist eine stärkere Kontrolle und Zustandsüberwachung für Kühlung und andere wichtige Parameter möglich.
Im folgenden Webinar erfahren Sie, wie das machbar ist.
Demo u. technisches Webinar Datenblatt Schrank-Steuereinheiten anzeigen
TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR EISENBAHNANWENDUNGEN IM INNENBEREICH
Schutz Ihrer Elektronik in einer schwierigen Umgebung
Schutz Ihrer Elektronik in einer schwierigen Umgebung
VARISTAR – Elektronikschrank für Eisenbahnanwendungen im Innenbereich
Der Varistar CP mit EMV von nVent SCHROFF ist einer der wenigen Elektronikschränke, der erfolgreich nach EN 61000-5-7 bis 18 GHz und nach IEC 61587-3 getestet wurde und eine erstklassige Abschirmung bietet: Erfolgreiche Dämpfung um 40 dB bei 3 GHz und 30 dB bei 10 GHz mit einer geschlossenen Tür.
Hochleistungs-EMV-Schutz für Signaltechnik und Kommunikationsgeräte
- Signal- und Kommunikationstechnik muss reibungslos funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen
- Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt
- Die Integrität der Echzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet
Cybersicherheit

Mechatronische Zugangskontrollen für Elektronikschränke
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Alarme
- Kann zusammen mit kontaktlosen Karten (HID und Mifare) verwendet werden
- Eigenständiger oder vernetzter Betrieb
- Master-/Slave-Griff-Konfiguration kann individuell eingestellt werden
- Vandalismus-Alarm
- Kann in vorhandene Managementsysteme und Verwaltungssoftware integriert werden
VARISTAR CP: MEISTERT JEDE DISZIPLIN
Vibrations- und Schockresistenz
Der nVent SCHROFF Varistar CP-Elektronikschrank muss den Anforderungen in jeder Situation gerecht werden. Deshalb wurde er so konstruiert, dass Sie sich auch unter dem Einfluss extremer Umweltbedingungen hundertprozentig auf ihn verlassen können. Denn erst Verlässlichkeit bis ins kleinste Detail macht komplexe Sicherheitsaufgaben erfüllbar und zugleich wirtschaftlich.
Alle Fakten auf einen Blick
Basierend auf Ihren Anforderungen:
- Robust: Bewährte mechanische Konstruktion für mobile Einsatzfelder
- Sicher: Schock- und Vibrationsfest nach DL6 von IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und EN 50125-3
- Extrasicher: Zusätzlicher Schutz durch optionale Stoßdämpfer (Shock Absorber)
- Zertifiziert: Schweißteile in Schienenfahrzeugen und Komponenten gemäß EN 15085-2
- Abgeschirmt: Standardmäßig hervorragende Abschirmungseigenschaften: 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz
- Optimale Kühlung: Wärmeabfuhr genau nach Ihren Vorgaben, mit einer Vielzahl verschiedener Kühlkonzepte; Wasserkühlung mit bis zu 40 kW
- Gut geschützt: Schutzklasse bis IP 55
- Kabelmanagement: Eine breite Zubehörpalette ermöglicht eine einfache Installation
Zwei Nutzlastklassen, ein Schrank
- Slim-Line: Das speziell entwickelte Hohlkammerprofil Slim Line erreicht mit minimalem Materialaufwand eine statische Zuladung von 400 kg und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 von IEC 61587-1.
- Heavy Duty: Das robuste Schrankgestell wurde speziell für den Einsatz im Schwerlastbereich konstruiert. Dank seiner erhöhten Steifigkeit kann er eine statische Zuladung von 800 kg aufnehmen, und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 nach IEC 61587-1. Dynamische Tests belegen zudem die Erdbebensicherheit bis Bellcore Zone 4.
Design Tools und -Services
Fallstudien

Bahnschränke für Bahnsicherheits- und Fahrgastinformationssysteme
- Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche
- Standardisierung mechanischer Lösungen über sämtliche Zuginformations-, Anzeige- und Ansagesysteme zur Optimierung von Konstruktion, Beschaffung und Lieferung
- Eine neue Konstruktion umfasst jetzt die Digitalisierung von Sicherheitssystemen in Schienenfahrzeugen über eine an die CCTV-Anlagen angeschlossene Aggression & Incidence Recognition Software, um die Erkennung, Verhinderung und Reaktion auf Zwischenfälle sicherzustellen

Exzellente HF-Schirmung für Signal- und Kommunikationsgeräte
Herausforderung:
- Signaltechnik und Kommunikationsgeräte in der Bahntechnik müssen sicher funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen
- Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt
- Die Integrität der Echzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet