Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Flight Simulation, Quality and Stress Testing

Racks and enclosures for test equipment in aviation

Aircraft are becoming more complex and diverse while being equipped with more electronics and electronic equipment to meet demands and advance with new technologies. State-of-the-art test solutions that allow for better and faster development and testing in avionics are in demand. Testing ranges from validation and verification of prototypes and technologies as well as qualification tests for development and acceptance during production.To reduce costs and minimize risks, test equipment OEMs rely on certified scalable mechanical and electronics platforms. nVent SCHROFF supports open system architectures, such as VME bus or VXI bus, enabling the hardware deployment with COTS products.

 

 

SOLUTIONS FOR DEMANDING TEST EQUIPMENT

We offer solutions from small form factor cases to larger electronics cabinets equipped with 19” subracks capable of withstanding harsh environments to protect sensitive test equipment.

Standardkomponenten

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

EuropacPRO

Rugged Subracks

19-Zoll-Chassis

19-Zoll-Chassis

VME system

VME System

Elektronikschrank

FALLSTUDIEN

AdobeStock_163626091.jpeg

CassettePRO mit besonders hoher Kühlleistung

Messtechnikanwendung, die eine zusätzliche Wärmeableitung von einem Hot-Spot auf einem Board über FHC zur Seiten-Platte.

23652092_XXL.jpg

Mobiles Radarsteuerungssystem

Das System ist für den Einsatz in einem unbemannten Flugzeug vorgesehen, um geografische Informationen zu sammeln. Da sich das System an der Außenseite des Flugzeugs befindet, musste das Chassis vollständig geschlossen sein und den Anforderungen an Schutzart IP65 genügen.

Luft- und Raumfahrt-Lösungen

System zur Datenerfassung

Dieses System wurde eigens für die Anforderungen mobiler Radarsysteme entwickelt. Es musste eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit aufweisen und den Standards MIL-STD 710F und MIL-STD 167 entsprechen.

Bilder zur Vortex-Kunden-Erfolgsgeschichte

Kundenspezifisches Schranksystem für Spezialkunden

Wir haben mit Vortex Systems zusammengearbeitet, um eine kundenspezifische Schrankkonfiguration für einen Regierungskunden zu erstellen, welches durch spezielle Halterungen und flexible Modifikationen komplettiert wurde.

Service and Support

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Planungshilfen

Online-Drag&Drop-Konfigurator mit vorausgewählten Konfigurationen. 

Testberichte

Wir testen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. unter hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Integrierte Lösungen

Unser Fachwissen! Erfahren Sie mehr über unsere mechanischen und elektronischen Integrationsmöglichkeiten.

Informationen

Whitepaper: Wie schützen Sie Ihre Testgeräte? 

Der Technologische Fortschritt beeinflußt sowohl die Messtechniksysteme als auch die spezifischen Simulationssysteme.


Daher müssen sich die Hersteller von Prüfgeräten auf eine höhere Nachfrage nach komplexen Testaufgaben und Simulationen einstellen.

Dieses Whitepaper beschreibt, wie neue Technologien die Anforderungen an den Schutz von Testsystemen hinsichtlich Datensynchronisierung, Rechenleistung, Stromversorgung, Kühlung, Datenspeicherung, mechanischer Gehäuse und langfristiger Verfügbarkeit verändern, von Gehäusen mit Small Form Factor bis hin zu 19-Zoll-Systemen und Elektronikschränken.

  • Reduzieren Sie Ihre Kosten erheblich
  • Steigern Sie Ihre Produktivität im Engineering
  • Verbessern Sie die Wiederverwendbarkeit Ihrer Hardware

 

Herunterladen

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

Broschüre

Ihre Experten für modulare Messtechnik

Broschüre

Aerospace & Defense - Product and Solution Overview

Videos

Produktdemo, Interviews und vieles mehr

Bibliothek

Check out our resource library for A&D and T&M solutions

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web