Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Highlight: PXIe-Einschub

Maßgeschneiderte PXIe-Einschub-Lösungen für Ihre einzigartige Testanwendug
Weitere Informationen

Systeme mit offenem Standard und Backplane-Design

Sorgen Sie für Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer elektronischen Systeme.


Bei nVent SCHROFF sehen wir ein System als ganzheitliche Infrastruktur für Ihre Anwendung. 

Unsere Komponenten werden hauptsächlich im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. So können wir gewährleisten, dass sie harmonisch zusammenarbeiten. 

Jedes Element ist so ausgelegt, dass es sich nahtlos integrieren lässt, und wird intern rigoros getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. 

 

 

 

 

Wiedergabe

Ganzheitliche Infrastruktur

Unsere Systeme bieten vollständige Infrastrukturlösungen mit Backplanes, Mechanik, Kühlsystemen, Netzteilen und Hardware-Plattformmanagement.

Hausinternes Fachwissen

Alle Komponenten werden von uns intern hergestellt und geprüft, so dass Qualität und Kompatibilität auf ganzer Linie garantiert sind.

Nahtlose Integration

Die einzelnen Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und das Risiko eines Systemausfalls zu verringern.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Unsere Systeme passen sich den sich ändernden Anforderungen an und ermöglichen eine einfache Skalierbarkeit und Anpassung, wenn Ihre Anwendung wächst.




Integrierte Systeme und Backplanes

Image-Template888x548px.jpg

AdvancedTCA-Systeme

AdvancedTCA (ATCA) ist ein offener Standard der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) für leistungsstarke Kommunikationssysteme. 

Hauptvorteile 

  • Hochverfügbare Plattform mit einer vollständig redundanten Architektur.
  • Robuste Regalverwaltung für effiziente Ereignisverwaltung.  
  • Standardproduktpalette mit allen gängigen Slot-Konfigurationen (2, 6 oder 14 Slots)

Produktbeschreibung

  • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenübertragung und verschiedene Protokolle: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und Infiniband. 
  • Optionen für 40G oder 100G Datenübertragungsraten.
  • Kühlleistung bis zu 500 Watt pro Karte bei ΔT 10 Kelvin
  • AC-, DC- oder kombinierte AC/DC-Stromversorgung.

     

Zum Produktkatalog  Konfiguration

Image-Template888x548px.jpg

MicroTCA-Systeme

MicroTCA (MTCA) ist ein offener Standard der PICMG für Kommunikationssysteme, der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und robuste Leistung für verschiedene Anwendungen bietet.

Hauptvorteile

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit LVDS
  • Unterstützt Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und S-ATA/SAS
  • Hohe Verfügbarkeit mit vollständig redundanter Architektur
     

Produktbeschreibung

  • Bis zu 100G Ethernet und PCIe Gen 5 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Standardsystemen 
  • Breites Angebot an Zubehör (Frontplatten, Füllplatten usw.)
  • Systeme entsprechen den Standards MTCA.0, MTCA.1 und MTCA.4

     

Browse Products  CONFIGURE

Image-Template888x548px.jpg

PXI und PXI Express

PXI wurde von der PXI Systems Alliance entwickelt und eignet sich für Anwendungen, die eine hohe Datenübertragung und -synchronisation erfordern, beispielsweise in der Messtechnik und Simulation oder der Automatisierung.

Hauptvorteile

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und -Synchronisation
  • Abwärtskompatibilität mit CPCI-, PXI-, CPCI Express- und PXIe-Karten

Produktbeschreibung

  • Desktop-PXI- und PXIe-Systeme mit verschiedenen Slot-Zahlen
  • Switches, Bridges und Clock-Module (PXIe), realisiert als Mezzanine-Module für die kundenspezifische Anpassung
  • Optimierter Luftstrom für hervorragende Kühlung
  • Unterstützt bis zu 16 GB/s PCIe Gen3-Systembandbreite

     

Zum Produktkatalog  Konfiguration

Image-Template888x548px.jpg

CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, wobei CPCI auf der Busarchitektur von Desktop-Computern beruht und CPCI Serial moderne Protokolle enthält.

Hauptvorteile

  • Integriert mehrere Busstandards wie PSB, H.110, und PXI.
  • Unterstützt heutige und zukünftige Protokolle wie PCIe, Ethernet, USB und S-ATA/SAS.

Produktbeschreibung

  • Standardsysteme für 3-HE- und 6-HE-Boards.
  • Einzelne oder redundante, steckbare oder ATX-konforme Netzteile.
  • Systeme mit PSB-, H.110- oder PXI-Bus.
  • CPCI Serial unterstützt PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 und Ethernet 10GBase-T.

     

Zum Produktkatalog  Konfiguration

Image-Template888x548px.jpg

VME und VME64x

Der VMEbus Manufacturers' Group-Standard (VITA) wurde für industrielle Automatisierungssysteme geschaffen und bietet eine robuste Verbindung zwischen den Leiterplatten.

Hauptvorteile

  • Unterstützt bis zu 21 Slots
  • Höhere Datentransferraten mit VME64x-Erweiterung
  • Verbesserte serielle Hochgeschwindigkeitsübertragung bis zu 10 Gbps mit VXS

Produktbeschreibung

  • Kompatibel mit 3-HE-, 6-HE- und 9-HE-Leiterplatten
  • Verbindungen mit Kartenbreiten von 4HP und Tiefen von 160/220/280 mm
  • Unterstützt sowohl Single- als auch Dual-Star-Topologien.

     

Zum Produktkatalog  Konfiguration

Image-Template888x548px.jpg

VPX

VPX, die neueste VITA-Spezifikation, ist für robuste, leistungsstarke Systeme mit verschiedenen Kühloptionen konzipiert.

Hauptvorteile

  • Unterstützt mehrere Datenübertragungsmechanismen wie VMEbus, PCI, Ethernet und PCIe.
  • Gewährleistet die Interoperabilität mit Open VPX (VITA 65) für verschiedene Backplane-Topologien.

Produktbeschreibung

  • Geeignet für 3-HE- und 6-HE-Boards mit Luft-, Konduktions- und Flüssigkeitskühlung.
  • Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s.
  • Hervorragende Kühlung und EMV-Schutz.

     

Zum Produktkatalog  Konfiguration

SCHROFF-WBNR-N02829-EMBEDDEDProducts7-EN.jpg

Backplane-Auslegung

nVent SCHROFF bietet ein umfassendes Sortiment an Standard-Backplanes, die auf Ihre besonderen Anforderungen zugeschnitten sind.

Hauptvorteile

  • Maßgeschneiderte Backplane-Entwicklung und Modifikation für individuelle Spezifikationen verfügbar
  • Interne Entwicklung und Herstellung gewährleisten Qualität und Effizienz
  • Kompetenter Support für technische Fragen, Kostenvoranschläge und Hilfe bei Projekten

Produktbeschreibung

  • Umfangreiches Angebot an Standard-Backplanes wie etwa AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX und VME
  • Die Möglichkeit, kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen, von kleinen Änderungen bis hin zu benutzerdefinierten Formfaktoren und Verbindungstopologien

     

Zum Produktkatalog 

Image-Template888x548px.jpg

Testadapter

Prüfadapter sind entscheidend für das Debugging von Boards und ermöglichen eine reibungslose Integration und Auswertung. Stecken Sie eine Testplatine in den Adapter und setzen Sie sie in einen Systemslot ein, um einfachen Zugang zu den Komponenten zu erhalten.

Hauptvorteile

  • Einfacher Zugriff auf Prüfpunkte, Signale, Adressen und Stromversorgung über den Backplane-Anschluss an der Vorderseite.
  • Spannungs- und Strommessfelder für eine präzise Diagnose.
  • Kundenspezifische Anschlüsse mit Drahtwickelstiften für individuelle Setups.

Produktbeschreibung

  • Eine Vielzahl von DIN-Steckverbindern: B, C, D, E, F, und M.
  • Konfigurieren Sie personalisierte 6- oder 9-HE-Prüfadapter mit den mechanischen Sets und Führungsschienen der 3-HE-Prüfadapter von nVent SCHROFF.

     

Zum Produktkatalog 




Neuigkeiten

PXI-Express-Einschub und -Controller

PXIe-Systemlösung. Neue Generation erhältlich.

PICMG & VITA Systemkonfiguratoren

Konfigurieren Sie Ihr Design

Broschüre für Systemlösung

Vernetzt mit den Technologien der Zukunft.

Firmware

Firmware für ATCA, MicroTCA und Shelf Manager




Zusammenarbeit mit den Besten, um branchenführende Lösungen zu schaffen


 

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web