Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Individualisieren Sie problemlos Ihre Tischgehäuse

Konfigurieren Sie Ihr Tischgehäuse

Elektronikgehäuse und Komponenten

Alles für Ihr Board aus einer Hand 

Profitieren Sie von der Vielfalt unserer hochleistungsfähigen Elektronikverpackungslösungen von 19-Zoll-Baugruppenträgern, Gehäusen, Tischgehäusen und Frontplatten, die für die unterschiedlichen Anforderungen von Branchen wie Militär, Messtechnik und Simulation, Telekommunikation und Transportwesen entwickelt wurden.

Ganz gleich, ob Sie Standardkonfigurationen oder vollständig maßgeschneiderte Lösungen benötigen, nVent SCHROFF sorgt dafür, dass Ihre Technologie geschützt, anpassungsfähig und für die Zukunft gerüstet ist.

 

 

 

 

Wiedergabe

Einfache Integration

Unser modulares Design ermöglicht die Anpassung an die strengen Industriestandards, ganz gleich, ob Sie Schock- und Vibrationsfestigkeit oder EMV-Abschirmung benötigen.

Vielseitige Designs

Maximale Flexibilität wird durch Optionen für tragbare, Desktop- oder Gestell-montierte Installationen geboten. Zudem bieten wir fortschrittliche Kühllösungen und personalisierbare Branding-Optionen.

Mühelose Anpassung

Vervollständigen Sie Ihre Einrichtung mit unserem modularen Angebot, das sich schnell konfigurieren und ändern lässt. 

Digital Empowerment

Intelligenter Online-Konfigurator zur Vereinfachung und Beschleunigung Ihres digitalen Workflows




Portfolio für Schrankmontage

Diese Schutzgehäuse sind auf die Unterbringung und Organisation wichtiger Hardware und Komponenten ausgelegt und bieten einfachen Zugang, erhöhte Sicherheit und verbesserten Luftdurchsatz in einem Gestellsystem.

19-Zoll-Baugruppenträger: Modulare Architektur

  • Standardisierte Modulrahmen  
  • Bietet ein optimiertes und zuverlässiges Gehäuse für Leiterplatten, elektronische Module und Einschübe  
  • Sorgt für eine nahtlose Integration in gestellmontierte Systeme  
  • Mit Führungsschienen für einfaches Einschieben und Positionieren  
  • Bietet ein umfangreiches Zubehör-Portfolio, wie Führungsschienen und Kartenhalterungen  
  • Erhältlich in nicht standardisierten oder standardisierten Optionen

19-Zoll-Einschub: Horizontaler Einbau von Leiterplatten

  • 19-Zoll-Einschübe sind eine Form von Baugruppenträgern, die für horizontale Platinen oder nicht standardisierte Komponenten wie Transformatoren oder schweres Zubehör gedacht sind
  • Normalerweise auf einer Einschubplatte montiert
  • Optionen für verschiedene Höhen und Tiefen erhältlich
  • Zu den Merkmalen gehören EMV-Abschirmung, Kühlung und verschiedene Grade der Robustheit

19-Zoll-Gehäuse: Geeignet für mobile und Schrankmontage

  • Entwickelt für Haltbarkeit und Mobilität  
  • Bietet 19-Zoll-Gehäuse als Komplettgehäuse  
  • Sorgt für optimalen Transportschutz und EMV-Schirmung  
  • Ideal für Systeme, die in sich geschlossen sein müssen  
  • Lässt sich nahtlos in ein größeres Gestellsystem integrieren  
  • Geeignet für Gestellmontage und mobile Anwendungen

Portfolio für nicht in Gestellen montierte Gehäuse

Gehäuse, die nicht in ein Gestell eingebaut werden, sind unerlässlich, um Schutz und Funktionalität zu bieten, die über die traditionellen Schranksysteme hinausgehen. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von tragbaren Lösungen für die Arbeit vor Ort bis hin zu festen Installationen in der Industrie.

19-Zoll-Desktopgehäuse: Rahmen für 19-Zoll-Komponenten

  • 19-Zoll-Desktopgehäuse entsprechen intern den standardisierten 19-Zoll-Gestell-Spezifikationen.
  • Sie bieten einen stabilen Rahmen für Komponenten in voller Größe.
  • Diese Gehäuse sind nicht für die Montage in einen 19-Zoll-Schrank vorgesehen.

Small Form Factor-Gehäuse: Platzsparendes Design für kompakte Komponenten

  • Für kompakte elektronische Komponenten ausgelegt  
  • Priorität auf Flächeneffizienz bei gleichbleibender Leistung  
  • Bieten eine flexible Größenauswahl  
  • Erfüllen die Standards für Small Form Factor-Leiterplatten

Frontplatten und Kassetten

Frontplatten und Kassetten stellen die wichtigste Schnittstelle zwischen Benutzern und Geräten dar.

Frontplatten: Schnittstelle und Zugänglichkeit

  • Vorderseite von Geräten oder Gehäusen  
  • Ermöglicht den Zugang zu Bedienelementen, Displays, Anschlüssen und Anzeigen 
  • Dient als Schnittstelle zwischen dem Benutzer und den internen Komponenten  
  • In der Regel aus Metall oder Kunststoff hergestellt  
  • Inklusive EMV-Schutz  
  • Design, Farben und Druckoptionen anpassbar  
  • Wird mit einer großen Auswahl an Zubehör wie Schrauben und Nippeln geliefert

Steckbaugruppen: Frontplatte mit Griff

  • Enthält eine Frontplatte, einen Griff und Montagematerial für die Leiterplatten.
  • Steckbaugruppen sind modulare, in sich geschlossene Komponenten.
  • Einfaches Einsetzen oder Entfernen aus einem Baugruppenträger oder Einschub.

Kassetten: Vollverkleidung für zusätzlichen Schutz

  • Eine Kassette ist wie eine Steckbaugruppe, enthält jedoch Seitenteile und ist vollständig geschlossen.
  • Sie funktioniert unabhängig als Teil eines größeren Systems.
  • Sie bietet zusätzlichen mechanischen oder HF-Schutz.



Neuigkeiten

Wiedergabe

Steigern Sie Ihren EMI-Schutz um 45 % mit einem zukunftssicheren Baugruppenträger-Design

Verbessern Sie die elektromagnetische Widerstandsfähigkeit Ihrer Schienensysteme für eine nahtlose Betriebskontinuität​

Wiedergabe

Entwerfen Sie Ihre Tischgehäuse in wenigen Minuten

Der digitale Konfigurator RatiopacPRO Style verkürzt den Designprozess und spart dem Kunden etwa 65 % der Zeit, die er üblicherweise für die Bewertung und Entwicklung völlig neuer mechanischer Gehäusekonzepte benötigt hätte.




Produktvideos

Mechanische Konstruktion

Wiedergabe

Mechanische Produktion

Wiedergabe

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Möchten Sie mehr erfahren? Bitte melden Sie sich gerne bei uns, um Ihre Anwendungsanforderungen zu besprechen.

Vertrieb

Nutzen Sie unsere weltweite Händlersuche, um schnell eine Niederlassung von nVent in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web