SCHUTZ FÜR PRÜFGERÄTE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
Mechanische Sicherheits- und Energieinfrastruktur für automatisierte Testsysteme
Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an vollautomatischen Geräten und Ausrüstungen zur Prüfung der leistungsstarken Hochspannungsbatterien, Antriebsstränge und Ladegeräte zum Antrieb dieser Fahrzeuge.
Bei der Konzeption, Entwicklung und Wartung dieser Geräte und Ausrüstungen dürfen Sie sicher sein, dass Ihre Prüfgeräte die erwartete Leistung erbringen, die zur Bewertung des Innenraumsystems und der Komponenten erforderlich ist.
Wir von nVent SCHROFF bieten Ihnen die zuverlässige mechanische Sicherheits- und Energieinfrastruktur, die Sie zum Schutz Ihrer Testsysteme für Elektrofahrzeuge benötigen.
Webinar: Erfahren Sie mehr über die Auswahl der Infrastruktur, die Sie für Ihre Prüfgeräte benötigen.
Themenbereiche:
- 19″-Rack-Layouts
- ESD-Überlegungen
- Management von Klimatisierung, Energie und Sicherheit
Zugangserfassung
SCHUTZ VON INSTRUMENTEN UND SOFTWARE
Wir bieten eine vollständige Palette flexibler nVent SCHROFF-Lösungen, um die vielfältigen Anforderungen von Elektrofahrzeug-Prüfsystemen im Feld zu erfüllen. Unsere Produkte sind Teil einer modularen Plattform, sodass sie problemlos an Ihre Anwendungsanforderungen angepasst werden können – von der Entwicklung und Herstellung eines Batterieemulators über ein Testsystem für Batteriepacks und -module bis hin zu Antriebsstrang-Testgeräten oder einem Leistungssteuerungssystem.
Zuverlässigkeit
Dank des umfangreichen Portfolios und der Dienstleistungen von nVent SCHROFF können Sie sich auf eine einzige Quelle für Ihre komplette Infrastruktur verlassen, von der Spezifikation bis zur vollständigen Montage und Lieferung.
Geschwindigkeit
Da unsere mehr als 6.000 Standardprodukte auf einem modularen Plattformkonzept basieren, erhalten Sie schneller die maßgeschneiderten Lösungen für die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.
Globaler Support
Dank lokaler Fertigung, globalem Service und Vertriebssupport können wir Sie überall dort bedienen, wo Sie oder Ihr Endkunde ansässig sind.
Modulare Lösungen zum Schutz Ihrer Ausrüstung
19-Zoll-Schrank-Hardware
- Elektronikschränke zur Unterbringung von Instrumenten und anderen Geräten
- Gehäuse und Einschübe zur Aufnahme von Messplatten – für vertikale und horizontale Montage
Strom- und Sicherheitsinfrastruktur
- Stromverteilungs-Einheiten (PDUs), einschließlich Sicherheitsschalter und Not-Aus-Bedienfeld
- Fernverwaltungsmodell zur Aufrechterhaltung des Systemintegritätsstatus
Temperaturmanagementlösungen
- Unsere technischen Spezialisten bewerten automatisierte Testsysteme, um potenzielle Problembereiche zu identifizieren und Ihnen bei der Auswahl der idealen Kühlmanagementlösungen für optimale Leistung zu helfen.
Systeminfrastruktur
- Backplanes, Stromversorgung und andere Komponenten, die die Spezifikationen für Geräte erfüllen, die auf offenen Standards basieren, einschließlich CPCI Serial, PXIe oder andere
Rack-Layout
Varistar CP Elektronikschrank
Ideal geeignet für Cycler/Batterie-Emulator und Mess-/Schaltschränke
Gebaut für maximale Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen, gewährleistet die modulare nVent SCHROFF Varistar-Plattform die höchste Flexibilität auf einer einzigen Plattform – mehr als 20.000 verschiedene Konfigurationen können einfach durch die Verwendung von Standardkomponenten erstellt werden.
Im Kern besteht die Plattform aus robusten Stahlprofilen und ermöglicht so die größte Bandbreite an Anwendungen. Der Rahmen erfüllt die Anforderungsklassen bis zu DL6 gemäß IEC 61587-1 und trägt statische Lasten bis zu 1.600 kg. The profile has built-in 25 mm grids in all three di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensions (height, width and depth,) providing a wide variety of options for mounting components and accessories. Beispielsweise können Kabelösen einfach direkt am Rahmen angebracht werden.
- Schwere Komponenten die im Schrank eingebaut sind
- Komplexe Verkabelung (Breite ab 600 mm)
- EMC-, IP-Schutz- und Brandschutzversion verfügbar
ESD-sichere Lenkrollen für mobile Racks
Die ESD-Lenkrollen sind ideal für mobile Anwendungen und empfindliche Prüfgeräte geeignet. ESD-Lenkrollen lassen statische Elektrizität durch die Lauffläche der Lenkrolle abfließen und leiten sie an den leitfähigen Boden weiter, wodurch die Messgeräte optimal geschützt werden.
Temperaturmanagementlösungen
Die Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur für die Geräte ist entscheidend für die Maximierung der Leistung. Wenn die Temperaturen steigen, kann die Elektronik – insbesondere Stromversorgung, DAQ und andere Systeme, die eine höhere Wärmeableitung benötigen – überhitzen, was zu Fehlfunktionen und Geräteausfällen führt.
Unsere Experten für Wärmemanagement können Sie bei der Bewertung Ihrer Anwendungsanforderungen unterstützen und Ihnen Empfehlungen für die Gestaltung Ihrer Infrastrukturlösung geben, damit eine optimale Leistung erreicht wird.
Bei regulären Rack-Aufbauten beispielsweise profitieren viele Anwendungen von einer oberen Platte mit Lüfter:
- Angehobenes Dach mit Lüftereinheit
- Angehobenes Dach, Stahl 1,5 mm, Pulverbeschichtung
- Zusammengebaut mit 6 Lüftern 230 VAC
- Schuko/IEC 60320 C12 Stecker
Wir bieten ein vollständiges Portfolio an Wärmemanagementlösungen, einschließlich Lüftern, Klimaanlagen und Wärmetauschern.
Lüfterdrehzahlregler
Die Installation eines Lüfterdrehzahlreglers zur Kontrolle der Temperatur der Prüfgeräte verbessert die Energieeffizienz Ihres Prüfgestells.
- Passend für alle AC-Lüfter und Lüftereinheiten (bis zu 300 W) mit IEC 60320 C13 Stecker (Plug & Play)
- Einfache Einstellung der Einschalttemperatur (mit Drehknopf und Digitalanzeige)
- Externer Fühler kann an einem gewünschten Messpunkt montiert werden
- Open-Collector-Ausgang (parametrierbar)
- Alarmausgang (aktiv/passiv) DC-Lüfter (PWM-Ausgang)
- Fernanzeige (über optionale Digitalanzeige mit Frontplatte)
- Drehzahlregler; Eingangs-/Ausgangsspannungen 115 … 240 V AC
Vorderseite / Rückseite / Platten & Bodenplatte
Vorderseite: Dekorahmen
Der Varistar CP Deco-Schrankrahmen mit Adapterklemmen von nVent SCHROFF zum Zusammenbau von Gleitschienen und Regalen ist ideal für Anwendungen (wie die meisten Prüfstationen) geeignet, die eine offene Vorderseite benötigen, um Kabel von den Geräten und Ausrüstungen am Prüfgegenstand anzuschließen.
Vorder- und Rückseite: Türen mit oder ohne Verriegelungen
Je nach Ihrem Sicherheitsbedürfnis umfasst unser Portfolio eine Vielzahl unterschiedlicher Türen und Verriegelungsoptionen, vom einfachen Schloss mit Schlüssel über intelligente Einheiten mit Schlüsselkarten bis hin zu Alarmsystemen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Auswahl der Verriegelung Auswahl der Tür
Grundplatte
Um die Kabeleinführung von unten zu erleichtern, sind die Bodenplatten in der Regel mit einer rückseitigen Öffnung und einer Abdeckplatte mit Bürstenleisten versehen.
Rack-Zubehör
- Kabelmanagement & Tiefenraster: Direkt am Varistar CP Rahmen montiert für besseres Kabelmanagement, erhöhte Rahmensteifigkeit und zusätzliche Befestigungspunkte.
- 19"-Frontplatten: Belüftet (für Luftzufuhr) oder nicht belüftete Version (zum Blockieren der Luftzufuhr)
- Verstellbarer Monitorarm mit oder ohne Tastaturablage
- Montageschiene usw. zur Montage von Geräten im Innern des Racks und für zusätzlichen Unterstützung
- Nebeneinanderliegende Montage, Stapelkits usw. für den Zusammenbau mehrerer Schränke
- Drucken und Farben: Bestellen Sie Schränke in Ihrer individuellen Farbe mit Ihrem Logo. Die Farbe kann mit oder ohne ESD-Beschichtung sein.
Layout für Stromversorgung und Sicherheit

Testsysteme bestehen oft aus vielen heterogenen internen Komponenten, die eine unterschiedliche Stromversorgung und Leistung benötigen, und möglicherweise in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Stromquellen eingesetzt werden. Deshalb ist die Auswahl der richtigen Lösungen für das Strom- und Sicherheitsmanagement von entscheidender Bedeutung. Die Stromverteilungseinheiten (Power Distribution Units, PDUs) von nVent SCHROFF können konfiguriert und an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Stromverteilungseinheit mit Not-Aus-Schalter (PDU mit EOP). CE-zertifiziert.
Stromverteilungseinheit ohne Not-Aus-Schalter (PDU ohne EOP)
Entweder als 19″-Rack-Einheit oder als normale PDU mit intelligenter Fernsteuerungsoption. CE- und UL-zertifiziert.
System-Layout

PXI- und PXIe-Systeme bestehen aus drei Haupt-Hardwarekomponenten: ein Einschub mit Backplane, Controller und Modulen. Der PXIe-Einschub hat ein robustes mechanisches Design mit Formfaktor und verfügt über eine integrierte Timing-/Synchronisierungsfunktion, die zum internen Routen von Synchronisierungstakten und Triggern verwendet wird. Eine Vielzahl von Anbietern konzentriert sich auf die Entwicklung von Plug & Play-Modulen für den PXIe-/Einschubund den Controller. All diese Komponenten sind modular und austauschbar.
Wenn Sie Ihre eigenen Messplatten auf der Basis von PXI Express bauen, dann umfasst das Portfolio von nVent SCHROFF Folgendes für Ihre Anwendung: der PXIe-kompatible Einschub, Backplane, Stromversorgung und optionalen PXIe-Controller.
Einschub-Layout
Baugruppenträger und Einschübe zur Unterbringung Ihrer Messplatten

Der MultipacPRO-Einschub von nVent SCHROFF hat ein Design, das für die vertikale Montage von Geräten und Ausrüstungen geeignet ist. Der robuste Einschub ist als einzelne Einheit mit einfach zu bedienenden und kosteneffizienten Modifikationsmöglichkeiten erhältlich.
Download Catalog View products
Das EuropacPRO-Subrack (Baugruppenträger) von nVent SCHROFF hat ein Design, das für die horizontale Montage von Geräten und Ausrüstungen geeignet ist. Der Baugruppenträger, der in der Regel für austauschbare Messmodule verwendet wird, ist ein einfach zu montierender Einschub, der in einer Vielzahl von Größen und Modifikationen erhältlich ist und auch als Lagerschublade verwendet werden kann.
Frontplatten und Gehäuse zur Ausstattung der Platine

Zum Schutz der Messplatine, die Stecker an der Vorderseite einstecken.
Zum Schutz der Steuerplatine, die normalerweise eine erweiterte EMV-Abschirmung erfordert, sollte diese in einer Kassette untergebracht werden.
Vorkonfigurierte Artikelliste
Checkliste für die Rack-Konfiguration herunterladen

In diesem Dokument wird ein detailliertes Beispiel für eine Rack-Konfiguration für ein Batterieprüfsystem für Elektrofahrzeuge beschrieben. Dieses Konzept sieht eine allgemeine Lösung für das Prüfsystem vor und ist eine Grundlage für anwendungsspezifische Konfigurationen. Die Fähigkeiten und Produktplattformen von nVent SCHROFF ermöglichen eine breite Palette von Modifikationen. Das Rack wird normalerweise zur Unterbringung verschiedener Prüfmodule sowie des Stromeingangsmoduls und der Stromverteilungseinheit verwendet.
Allgemeine Anforderungen:
- Höhe 1.900 mm (40 U nutzbare Höhe), Breite 600 mm, Tiefe 800 mm
- Mit ESD-Lenkrollen montierte Racks
- Vorderseite mit 19“-Halterungen
- Rückseite mit verkürzter Tür und Lufteinlassplatte
- Kabeleinführung von oben und/oder hinten
- Maximale statische Last ca 435 kg
- ESD-konformes Desin
Flexible Architektur zur Entwicklungsbeschleunigung
Auf die Frage, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten, antworten die meisten Kunden, dass sie die Flexibilität unserer Lösungen und die Kompetenz unseres Teams schätzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir helfen Ihnen dabei, die Vorteile unserer modularen Plattform zu nutzen, damit Sie schnell und kostengünstig die robusten Lösungen erhalten, die Sie benötigen.
Bildergalerie: Beispiel einer Rack-Konfiguration
Modifizierter Varistar Schrank 800 mm breit mit Dekorahmen.
© ETAS GmbH
Kundenspezifischer Varistar-Schrank zur Unterbringung von 19-Zoll-Testgeräten und auch Nicht-19-Zoll-Komponenten.
Modifizierter Novastar-Schrank mit kundenspezifischer Vordertür.
© IES Synergy
Voll ausgestattete Teststation mit einem Standard-Novastar-Schrank.
© Konrad
FALLSTUDIE

Kundenspezifische Varistar-Rack-Lösung für die Fahrzeugprüfung und -messung
Wir haben mit einem amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und Produkten für Clean Energy zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von Schrank-Optionen mit einem maßgeschneiderten Zubehörpaket für eine einfache Bestellung zu entwickeln.
Anforderung
Der Kunde in diesem Referenzprojekt ist ein amerikanischer Hersteller von Fahrzeugen und Clean Energy Produkten mit Sitz in Kalifornien. Dieser Kunde kam zu nVent SCHROFF, weil er einen traditionellen Schutz für Geräte, die in Racks montiert sind, und solche, die nicht in Racks montiert sind, für seine Batterielade-, Entlade- und thermischen Leistungsmessungen benötigte.
Herausforderung
Dieser Kunde musste in der Lage sein, sowohl in Racks montierte als auch nicht in Racks montierte Geräte sowie Kombinationen aus beidem zu schützen. Der Kunde wünschte sich die Flexibilität bei der Entscheidung je nach Schranktyp zu entscheiden, welche kundenspezifischen Optionen er für die jeweiligen Prüfgeräte benötigt.