Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Highlight: LHX+ In-Rack-Kühlung

Luft/Wasser-Wärmetauscher mit 5 oder 10 kW Kühlleistung
Weitere Informationen

HOLEN SIE SICH DIE KÜHLUNG, DIE SIE FÜR IHR LEISTUNGSSTARKES ELEKTRONISCHES SYSTEM BENÖTIGEN

Effiziente, effektive Kühlung ist für Innovationen der nächsten Generation unerlässlich. Die Teams von nVent SCHROFF sind Experten für die Optimierung der Kühllösung für Ihre Anwendung in Bezug auf Kosten und Leistung. Während die forcierte Luftkühlung immer noch die gebräuchlichste Technologie ist, erzeugen die Lüfter bei höherem Kühlbedarf stärkere elektromagnetische und Lärmemissionen sowie stärkere Vibrationen, die sich nachteilig auf Ihre Anwendung auswirken können. nVent SCHROFF bietet je nach Produktanforderungen und -zielen Lüfterkühlung, Konduktionskühlung, Klimageräte, Wärmetauscher, Eintauchkühlung und Rückkühleinrichtungen. 

Wiedergabe

Präzisionsgefer­tigte Lösungen

Unsere Wärmemanagementprodukte sind von Ingenieuren für Ingenieure entwickelt worden und stellen sich den Herausforderungen der Praxis mit hoher Präzision und Anpassungsfähigkeit.

Zuverlässigkeit in anspruchs­vollen Umgebungen

Sie sind für raue Bedingungen ausgelegt und bieten Sicherheit und konstante Leistung für missionskritische Anwendungen. 

Anpassbares Produkt­portfolio

Wir verfügen über ein umfangreiches Angebot an skalierbaren Kühllösungen, die auf spezifische Design- und Betriebsanforderungen abgestimmt werden können. 

Intelligentes Wärme­management

Hochentwickelte Kontroll- und Überwachungsfunktionen bieten Technikern wertvolle Einblicke und automatisierte Systeme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Langlebigkeit. 




Kühlbereiche

Baugruppenträger und integrierte Kühlung

Schrankkühlung

Die Kühllösungen für Schaltschränke von nVent SCHROFF sind für eine zuverlässige Temperaturregelung in geschlossenen Systemen konzipiert. Mit vielseitigen Optionen wie Lüftereinschüben, Wärmetauschern und Klimageräten bieten diese Systeme Ingenieuren zuverlässige Werkzeuge, um Geräte vor thermischen Schwankungen zu schützen und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. 

Wichtige Aspekte

  • Optimierter Luftstrom innerhalb des Schranks 
  • Zusätzliche Lüfter oder Luft/Wasser-Wärmetauscher
     

Zum Produktkatalog 

Image-Template888x548px.jpg

Baugruppenträger und integrierte Kühlung

Für die gezielte Kühlung in Baugruppenträgern und integrierten Systemen bieten wir modulare Lüfter und Konduktionskühlung an. Diese Lösungen eignen sich für Umgebungen mit geringem Platzangebot und hoher Dichte und bieten Technikern die Flexibilität, den Luftstrom und die thermische Leistung effektiv zu verwalten. 

Wichtige Aspekte

  • Auswahl der Lüfter
  • Filtermatte
  • Luftblocker
  • Optimierte Luftstromführung

Zum Produktkatalog 

nVent Schroff’s board cooling

Leiterplattenkühlung

Zu den Kühloptionen für Leiterplatten von nVent Schroff gehören hocheffiziente Kühlkörper, Wärmeschnittstellen und Konduktionskühlplatten, die für das Wärmemanagement auf Komponentenebene entwickelt wurden. Diese Produkte unterstützen Ingenieure bei der Aufrechterhaltung der Leistung und Stabilität von Leiterplatten (PCBs) unter anspruchsvollen thermischen Belastungen.

Wichtige Aspekte

  • Geometrie des Kühlkörpers / Anschluss 
  • Thermisches Oberflächenmaterial 
  • Kühlrohre
  • Konduktionsgekühlte Baugruppen und Kodierungen

 

Zum Produktkatalog 

Wärmeegelung und -überwachung

Wärmeegelung und -überwachung

Unsere Lösungen für die thermische Steuerung und Überwachung geben Technikern die Werkzeuge an die Hand, Temperaturen auf intelligente Weise zu regulieren. Ausgestattet mit Sensoren, Controllern und integrierter Software ermöglichen diese Systeme eine automatische Temperaturregelung und kontinuierliche Überwachung für ein proaktives Management der thermischen Bedingungen.

 

Zum Produktkatalog 

Wiedergabe

Thermische Simulationen und Tests

Bei nVent Schroff bieten wir fortschrittliche thermische Simulationen und Tests an, um Ingenieure bei der Optimierung von Systemdesigns zu unterstützen. Unsere Simulationstools ermöglichen eine präzise Modellierung der thermischen Leistung, so dass Ingenieure die Wärmeverteilung und Luftströmungsmuster genau vorhersagen können. In Kombination mit hochmodernen Testeinrichtungen validieren wir die Produktleistung unter realen Bedingungen und stellen so sicher, dass Ihre Systeme auch für die anspruchsvollsten Umgebungen gerüstet sind. Dank dieser umfassenden Vorgehensweise können Ingenieure fundierte Entscheidungen treffen, Risiken verringern und die Entwicklungszeiten verkürzen.

 




Neuigkeiten

In-Rack-Kühlung bis zu 10 kW

In-Row-Kühlung bis zu 45 kW




Produktvideos

Wiedergabe

Wiedergabe

Wiedergabe

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web