Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kampfflugzeuge

AUSGEZEICHNETER Schutz. SWaP-optimiert.

Wir sind bestens mit den Anforderungen des Militär- und Verteidigungssektors vertraut und bieten Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit beschaffter Teile für Regierungsprogramme. Entdecken Sie unsere hochflexiblen und kosteneffizienten Lösungen im Bereich der Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, um Ihre Kampfausrüstung aufzunehmen. Erhöhen Sie die Klemmkraft und die thermische Leistung, vereinfachen Sie Ihre Lieferkette mit der Option Baugruppen über lediglich eine Artikelnummer verwalten zu können, und überwinden Sie durch die Unterstützung unseres Konstruktionsteams die anspruchsvollsten Herausforderungen bei der Entwicklung.

Produktportfolio

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Erstklassige thermische Leistung in einem Card-Lok mit kleinem Profil.

Konduktionsgekühlte Baugruppen

Optimierte Clamshell- und Wärmerahmenkonstruktionen, um mehr Wärme aus dem Board abführen zu können.

Toleranzkompensierender Aushebegriff

Ein VITA-konformer Aushebegriff, der auch mit Handschuhen bedienbar ist.

Werkzeuglose und drehmomentbegrenzende Card-Loks

Entwickelt für Anwendungen, die Second-Level-Support oder Wartung im Feld erfordern. Dabei ist es notwendig Module ohne Spezialwerkzeuge entfernen oder tauschen zu können.

Produkt-Highlight: Konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies (CCAs))

Leistung und Zuverlässigkeit: VITA-konforme Conduction Cooled Assemblies für höchste Anforderungen. Bewältigen Sie die schwierigsten technischen Herausforderungen mit nVent SCHROFF.

Arbeiten Sie mit unserem technischen Vertrieb und unseren Entwicklungsexperten daran den Prototypenprozess zu beschleunigen, indem thermische Herausforderungen durch thermische Simulationen bereits vor dem ersten Prototyp gelöst werden. Hierfür bieten wir Simulationen und Modellierungen, Bauteil- und Leiterplattentemperaturmessungen sowie Card-Lok- und Wedge-Lok-Schnittstellentemperaturmessungen an.

CCAs sind in Ihrer Lieferkette sehr einfach handhabbar. Wir haben es möglich gemacht, Ihre Conduction Cooled Assembly mit einer einzigen Teilenummer zu verwalten!

Wir haben auch das High Thermal Integrated CCA entwickelt, indem wir unseren High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkt in den CCA-Rahmen eingearbeitet haben, was zu einer um bis zu 40 % höheren thermischen Leistung führt. 

Sehen Sie sich unseren CCA-Designprozess an – wir gehen den Prozess von Anfang bis Ende durch, einschließlich:

 

  • Umfassende Beratung von Anfang an.
  • Fähigkeit, mit bestehenden Board-, Rahmen- oder Einschub-Designs zu arbeiten
  • CAD-Vorlagen und 3D-gedruckte Prototypen verfügbar
  • Thermische Design-, Simulations- und Analysedienstleistungen
  • Über 60 Jahre Erfahrung als Branchenführer für Leiterplattenhalterung und -kühlung

Wiedergabe

Aushebegriffe

Eine breite Auswahl aus Nylon und Metall, um die Anforderungen an die Aushebekraft zu erfüllen

Hardware

  • Erfüllt die neuesten VITA Standards
  • Hochleistungsoptionen
  • Wartung durch Second-Level-Support möglich

Komponenten

Schnelle Verfügbarkeit von EMV-Dichtungen, Wärmeleitpads, ESD-Verpackungen und Steckverbinder, um Ihr Conduction Cooled Assembly zu erweitern

Card-Loks und Wedge-Loks

  • Standard- oder modifizierte COTS, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu erfüllen
  • Hochleistungsfähige, branchenführende Konstruktionen der Serien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF
    • Beste thermische Auslegungen
    • Verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Conduction Cooled Assembly

  • Gefräste Clamshell oder Baugruppe
  • Gemäß VITA-Standards
  • CAD-Dateien downloadbar
  • Montage oder Bausatz

Design Tools und -Services

Wedge-Lok-Konfigurator

Thermische Simulationen und Tests

Projektberatung - Kollaboratives Design

Mechanisches Design und Prototyping

Informationen

Fallstudie

Wir halfen einem Kunden bei der Entwicklung eines IP65-konformen Systems zur Datenerfassung

Fallstudie

Wir haben einem Kunden geholfen, einen benutzerdefinierten VPX XMC-Carrier für verschiedene Module und Hotspot-Standorte zu erstellen

Broschüre für Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstechnik

Produkt-Flyer

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web