Elektronik- und Steuerschränke
Ihre Geräte schützen und optimieren
Verbessern Sie Ihre technischen Projekte mit den robusten Elektronikschränken für den Innen- und Außenbereich von nVent SCHROFF.
Unsere Schränke wurden mit Blick auf Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit konstruiert. Sie bieten unübertroffenen Schutz und Leistung für Ihre elektronischen Komponenten und vereinfachen Ihre Einrichtung wie nie zuvor.
Unser schlanker Prozess bietet Ihnen eine Vielzahl von Standardoptionen, die einfach online konfiguriert werden können. So finden Sie einfacher und schneller genau das, was Sie benötigen.
Robustes Design für jede Umgebung
Unsere Schränke sind für den Innen- und Außenbereich geeignet und bieten einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen.
Flexible modulare Systeme
Ganz gleich, ob Sie Komponenten anordnen oder Ihre Einrichtung erweitern möchten, unsere Schränke bieten die Flexibilität, die Maschinenbauer benötigen.
Überlegenes Wärmemanagement
Verhindern Sie Überhitzung und sorgen Sie mit unseren fortschrittlichen Wärmemanagement-Lösungen für optimale Leistung
Industriezertifizierungen
Industriezertifizierungen für die Qualitätssicherung
Sicherheits- und Leistungszertifizierungen, insbesondere UL-, IEC- und RoHS-Konformität.
Produktreihen für Schränke
Indoor-Stahlschränke
Für robuste Anwendungen mit hoher Dichte.
Hauptvorteile
- Hochentwickelte Wärmemanagement-Systeme
- Modulare Regalsysteme, flexible Konfigurationen für verschiedene Geräte
Produktbeschreibung
- Schutz gegen Staub und Wassereintritt (von IP20 bis IP55)
- Kühloptionen – von Ventilatoren bis zu 40 kW starken Luft-Wasser-Kühlern
- Schock-, Vibrations- und Erdbebensicherheit
Branchenführende Hochfrequenz-/Elektromagnetische (RFI/EMI) Abschirmung
Indoor-Aluminiumschrank
Für Labor- sowie Test- und Messanwendungen.
Hauptvorteile
- Platzsparendes Design maximiert Effizienz
- Robust und dennoch leicht für einfache Mobilität
- Verbindet Funktionalität mit Ästhetik
Produktbeschreibung
- 19-Zoll-Rahmen mit innenliegenden Verkleidungselementen
- Sichtbare Holme mit T-Nut für die Gestellmontage von Zubehör
- Große Auswahl an Lenkrollen erhältlich
Outdoorschrank
Für Outdoor-Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Industrie, Bahn und Energiespeicherung.
Hauptvorteile
- Schützt empfindliche Geräte vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Bietet Flexibilität bei Design und Konfiguration für eine problemlose Integration.
Produktbeschreibung
- Doppelwandige Konstruktion: Verbessert die strukturelle Integrität und bietet eine hervorragende Isolierung gegen Temperaturschwankungen.
Einwandige Konstruktion: Ideal für leichtgewichtige Anwendungen und einfache Installation.
Schrank für die Wandmontage
Für den Innen- und Außenbereich. Wird im Schienenverkehr, in der Telekommunikation oder in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.
Hauptvorteile
- Kann an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden, was die Flexibilität erhöht.
- Für den Outdoor-Einsatz konstruiert, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten.
- Standardmaße und Integrationsmöglichkeiten.
Produktbeschreibung
- Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304L
IP66-Schutz bietet hervorragende Staub- und Wasserbeständigkeit und erfüllt NEMA- und IK10-Standards.
Indoor Novastar | Indoor Varistar CP | Outdoor Doppelwand | Outdoor Einzelne Wand | Wandmontage | |
Anwendungen | Büro / Labor | Büro / Labor / Industrie / robuste Ausführung | Industrie / robuste Ausführung / Outdoor | Industrie / robuste Ausführung / Outdoor | Industrie / robuste Ausführung / Outdoor |
Anpassungslevel | Niedrig – Mittel | Hoch | Hoch | Niedrig – Mittel | Hoch |
Produktbeschreibung | Aluminium Druckguss / Stranggepresste Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion | CRS – Geschweißte Konstruktion |
Max. Belastungskapazität | Bis zu 880 lbs / 400 kg | Bis zu 3520 lbs / 1.600 kg | Bis zu 880 lbs / 400 kg | Bis zu 880 lbs / 400 kg | Bis zu 880 lbs / 400 kg |
EMC-Option | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mik-Spec. | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Erdbeben // GR-63-CORE Zone 4 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |