Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Bahntechnik

Für den Betrieb in Zügen erfordern Zugsteuerungssysteme eine physische Konstruktion, die extremen Bedingungen in rauen Umgebungen standhält. Die Schaltschränke, Gehäuse und Baugruppenträger von nVent SCHROFF sind deshalb dafür ausgelegt, die eingebauten Systeme mit hoher mechanischer Stabilität sowie Schock-, Vibrations- und Feuerbeständigkeit nach EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC und AREMA zu schützen.

BAHNZERTIFIZIERTE PRODUKTE FÜR DIE VERWENDUNG IN ZÜGEN

Robuste Rack-Lösungen in einem kompakten Format. Der rasante Fortschritt bei der Signalisierung, der modernen LTE-R- und 5G-M-Kommunikation und der Verbesserung der Fahrgastfreundlichkeit gilt sowohl für neue als auch für alte Fahrzeuge. nVent SCHROFF bietet spezielle On-Board-Gehäuse für die Zugsteuerung von Schienenfahrzeugen.

EuropacPRO Baugruppenträger

EuropacPRO | 19-Zoll-Baugruppenträger

Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19'' Subrack (SNCF)

On-Board-Schrank, geschweißt, 3 HE für Bahntechnik

On-Board Rack

On-Board Rack

  • Nach EN 50155 zertifiziert

  • EMV

  • Bis zu IP55

CompactPCI Serial, 4 U, with/without rear I/O, with 19" power supply

Hochgeschwindigkeits-CompactPCI-System

Gehäuse mit kleinem Formfaktor, robustes Gehäuse, Breadboard-Gehäuse

Robuste EMV, IP67 Gehäuse​

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Für mobile Umgebungen gerüstet

Die Gehäuse von nVent SCHROFF sind in ihren Abmessungen flexibel und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des beschränkten Raums in Fahrzeugen. Zusätzlich zu einem breiten Standardproduktportfolio, sind auch kundenspezifische Lösungen verfügbar. Durch unsere intelligenten und modularen Produktplattformen, können kundenspezifische Lösungen schnell und kosteneffizient bereitgestellt werden.

BREMSSYSTEME
Feuerfeste Baugruppenträger mit Low-Smoke-, Zero-Halogen-Komponenten für den Einsatz im Zug.

ZUGSTEUERUNGSSYSTEME IM TRANSRAPID-SERVICE.
Modular aufgebaute 19-Zoll-Baugruppenträger zur Aufnahme von Steuerungselektronik in Schränken oder im Unterflurbereich.

AUTOMATISIERTE ZUGSTEUERUNGSSYSTEME.
Bordrechner im CONCEPTLINE-Gehäuse (IP 66) mit Baugruppenträger EuropacPRO und individuellen Frontplatten.

BAHNINSTANDHALTUNG.
Varistar Heavy-Duty-Schränke mit Schockabsorbern für Spezialschienenfahrzeuge, wie z.B. Gleismessungen. Die Auswahl und Dimensionierung der Stoßdämpfer erfolgt durch den Spezialisten SOCITEC.

SICHER: EN45545 Compliance mit Low-Smoke-, Zero-Halogen-Komponenten für Systeme im Zug

ROBUST: Ausgereifte Mechanik für mobile Einsatzfelder

SICHER: Schock- und vibrationsfest nach DL6 von IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-28, EN50155

EFFIZIENT: Individuelle Kühlungskonzepte für anspruchsvolle Anwendungen

GESCHÜTZT: Lacküberzug zum Schutz der elektronischen Komponenten z. B. vor Korrosion und Pilzbefall (Conformal Coating)

KOMPLETT: Mechanische, elektrische, elektronische und thermische Entwicklungen basierend auf den Anforderungen des Projekts

GEEIGNET: Erhältlich mit den Einheitshöhen 3, 6 oder 9 für 1, 2 oder 3 SNCF-Baugruppenträger (NF F 61-005 und NF F 60-002), jeweils unterstützt durch einen Satz Gleitschienen.

EN 50155 On-Board Varistar CP Schrank für Schienenfahrzeuge

Bordsysteme, Zugsteuerungssystem

Der nVent-Schrank SCHROFF Varistar CP gewährleistet, dass die Systeme zuverlässig sind und den härtesten Betriebsbedingungen standhalten. Er ist für die Unterbringung kritischer Systeme wie Fahrzeug-Bordcomputer (VOBC) ausgelegt.

E-Book herunterladen Auch erhältlich in: Deutsch | Französisch

Design Tools und -Services

Baugruppenträger-Konfigurator

Frontplatten-Konfigurator

Varistar CP-Schrankkonfigurator

Fallstudien & Referenzprojekte

Zugsteuerungssystem, im Zug, Bordsysteme

Fallstudie

Platzsparende Schränke

Weitere Informationen
Onboardsysteme und Schienenfahrzeuge

Fallstudie

Integriertes Gestell unter einem Sitz

Weitere Informationen
Onboardsysteme und Schienenfahrzeuge

Fallstudie

SNCF-zertifizierter Baugruppenträger

Weitere Informationen
Onboardsysteme und Schienenfahrzeuge

Fallstudie

Baugruppenträger für Zugsteuerungen

Weitere Informationen
Bahntechnik-Baugruppenträger für On-Board

Fallstudie

Baugruppenträger mit integrierter CPU

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen

BROSCHÜRE

Bahnsignaltechnik und Bordsysteme

Von automatisierten Verkehrsleitsystemen bis hin zu Bord-WLAN-Services, die Schienennetzbetreiber führen leistungsfähige neue Systeme ein, um mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen und den Service für Fahrgäste und Betreiber zu verbessern.

 

Weitere Informationen

FLYER

On-Board Rack

Das On-Board-Gestell von nVent SCHROFF ist die ideale Lösung zur Installation von 19-Zoll Baugruppen (84 und 36 TE) in Zügen. Mit der Leichtbauweise kann es insbesondere dort eingesetzt werden, wo eine Lösung für eine sichere, dauerhafte und zuverlässige Befestigung erforderlich ist, wie z.B. unter einem Sitz.

Wählen Sie hier Ihren Flyer aus:

Deutsch | Englisch | Französisch | Japanisch

Weitere Downloads

Broschüre

Varistar Elektronikschrank für den Innenbereich

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whitepaper

Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Broschüre

IP-Pro Alu EMC Gehäuse

Flyer

Typ 6 COM Express-System.

Flyer

EN45545 Zertifizierte Lösungen

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch 

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Lösungen für den Schienenverkehr

Lösungen für den Schienenverkehr

Übersicht:

Im Außenbereich an der Strecke

Im Außenbereich an der Strecke

Anwendungen

STRECKENSEITIGER SCHUTZRAUM

Schutzraum an der Strecke

Anwendungen

Technikraum

Technikraum

Anwendungen

AdobeStock_93955082.png

Bahntunnel

Anwendungen

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web