Leiterplattenhalterungen und Aushebegriffe
Bewährte Lösungen für Leiterplattenhalterungen und Aushebegriffe
Seit über 40 Jahren sind die Produktlinien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF branchenführend bei der Halterung und Aushebung von Leiterplatten. Die größten Militär- und Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt vertrauen auf unsere robusten, bewährten und leistungsstarken Lösungen. Hergestellt in einer AS9110D-konformen Einrichtung, um Qualität auf MIL-Niveau zu gewährleisten.
Fachkundige Beratung
Unsere erfahrenen Ingenieure bieten Ihnen persönliche Beratungen, um die besten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen liefern zu können.
Nahtlose Integration
Unsere Produkte sind so ausgelegt, dass sie mit Ihren bestehenden Systemen kompatibel sind, was Installation und Upgrades erleichtert.
Innovative Prototypen
Mit dem Zugang zu CAD-Vorlagen und 3D-gedruckten Prototypen können Sie Ihre Komponenten vor der Produktion begutachten und optimieren.
Qualitätssicherung
Hergestellt in einer AS9100D-konformen Anlage, garantiert unser Engagement für Qualität Zuverlässigkeit und Leistung in kritischen Anwendungen.
Produktreihen
Card-Loks und Wedge-Loks
Hauptvorteile
- Werkzeugloses und drehmomentbegrenzendes Design für die Second-Level-Wartung und Card-Loks mit positiver Retraktion
- Innovative Designs mit hoher Wärme- und Klemmkraft für erstklassige Leistung
- Standard-COTS oder modifizierte Produkte zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen
Produktbeschreibung
- Mit Schaft, ohne Schaft, Sägezahn-Designs
- Oberflächen in Gold chemisch foliert, klar chemisch foliert, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder mit stromloser Vernickelung
Ein- und Aushebegriffe
Hauptvorteile
- Entwürfe zur Gewährleistung einer sicheren Kartenentnahme für robuste Anwendungen
- Entwickelt, um Toleranzprobleme der Leiterplatten auszugleichen und den Anforderungen des Second-Level-Supports gerecht zu werden
Produktbeschreibung
- Ableger aus Aluminium und Nylon
- Gemäß MIL-Standards, wie unter anderem VITA 48.4 und 48.2
Leiterplattenhalter und Kartenführungen
Hauptvorteile
- Kosteneffektives Angebot zur Beibehaltung von Leiterplatten in Metallanwendungen
- Für Anwendungen ohne Schock- und Vibration
- Metal-Tainer halten die Leiterplatte durch Federkraft in ihrer Position und können durch ihre Leitfähigkeit vor elektrostatischen Entladungen schützen
Produktbeschreibung
- Konzipiert für Blech- oder Kaltwandanwendungen
- Nylon-Kartenführungsprodukte für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Akaline, schwache Säuren oder Lösungsmittel erforderlich ist
Rugged Conduction Cooled Assemblies und Module
Hauptvorteile
- VITA-konforme konduktionsgekühlte Baugruppen mit Hochleistungskühlung für raue Umgebungen
- Verwaltung aller Komponenten mit lediglich einer Artikelnummer
- VITA-konforme CAD-Vorlagen zum Herunterladen erhältlich
- Vormontage und Zusammenbau möglich
Produktbeschreibung
- Konduktionsrahmen erhältlich in 3 HE und 6 HE
- Erhältlich in schwarz eloxiert, chemisch foliert oder stromlos vernickelt für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- 6061-T651 Aluminium für hohe Wärmeleitfähigkeit und leichtgewichtige Träger
Conduction Cooled Assembly Kodierungen
Hauptvorteile
- Für leitungsgekühlte Module, die in militärischen und robusten Systemen verwendet werden und keine Frontplattensysteme nutzen
- Sichern Sie Conduction Cooled Assemblies ab und verhindern Sie Beschädigungen der Busplatine durch das Stecken in den falschen Slot
Produktbeschreibung
- ANSI VITA 1.6 normgerecht
- 6 Konfigurationen pro Kodierbügelset
- 36 Konfigurationen in einer konduktionsgekühlten 6 HE-Anwendung
- Bis zu 1296 Tastenkombinationen in einer 6 HE-Anwendung in einer nicht gekühlten Anwendung
- Aluminiumhalterung, gold oder klar chemisch foliert