ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR ZUGANGSNETZE
Unabhängig davon, ob das Zugangsnetz komplett aus Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) besteht oder aus einer Mischung aus Glasfaser und Kupfer (fiber-to-the-curb, FTTC), fiber-to-the building (FTTB), die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung verändern sich erheblich im Vergleich zum traditionellen DSL Zugang. Gleichzeitig erwartet man, dass der Wartungsaufwand insbesondere im Glasfasernetzwerk reduziert wird, da dies als weitaus zuverlässiger betrachtet wird im Vergleich zu Kupfer.
- Mobiles Netzwerk, 4G/5G
- Festnetzwerk, FTTx
- Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network - WLAN)
- Verteilte Antennensysteme (Distributed Antenna Systems - DAS)
- Gebäudeintegrierte Lösungen (In-Building Solutions - IBS)
- Transport-Netzwerk
PRODUKTPORTFOLIO
Moderne Produktplattformen für alle Teile des Netzwerks.
Unsere breite Palette standardisierter Produkte ist eine ausgezeichnete Basis für Modifikationen und kundenspezifische Lösungen, die schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Unsere Produkte entsprechen den EMV- und Niederspannungsrichtlinien der EU und den RoHS-Richtlinien, viele auch den UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- und Telcordia-Normen. Dies reduziert Ihre Ausgaben für Konstruktion, Verifizierung und Tests auf ein Minimum. Das Resultat: Sie sind wesentlich schneller und kostengünstiger am Markt.
- Das Zugangsnetzwerk ist das Netzwerk oder der Teil eines Telekommunikationsnetzwerks, der dem Benutzer den Zugang zum Telekommunikationsdienst ermöglicht.
- Ein Zugangsnetzwerk überträgt Signale an alle Router eines Netzwerks, einschließlich Edge-Router. Edge-Router, manchmal auch Endsysteme genannt, sind Computer oder Server, die die Netzwerkkommunikation ermöglichen. Ein Netzwerk, das jeden Router oder Server, der einen Internetzugang benötigt, miteinander verbindet, nennt man Zugangsnetzwerk. Im Gegensatz dazu wird der Begriff Kernnetzwerk in der Regel für den Hauptrechner eines Netzwerks verwendet, z. B. für die Hardware, die den Hauptknotenpunkt eines Internetdienstanbieters bildet.
- Zugangsnetzwerke unterscheiden sich nur geringfügig von Funkzugangsnetzwerken, wenn es um die Beschreibung der Internet-Konnektivität geht. Funkzugangsnetzwerke bestehen aus Funkgeräten und Antennen, Knotenpunkten (oder Zellen) und Kupfer- oder Glasfaserkabeln. Das Konzept ist ähnlich, aber die Funkzugangsnetzwerke werden für die mobile Kommunikation und Mobilfunkgeräte verwendet.
19“-Baugruppenträger und 19“-Einschub
nVent SCHROFF 19"-Baugruppenträger und 19″-Einschübe bieten eine flexible Plattform für Anwendungen in vielen verschiedenen Industriebereichen wie Militär-, Telekommunikations-, Bahn- sowie Messtechnik. Mit einem breiten Standardportfolio, das auf einer modularen Plattform aufbaut, ermöglichen Baugruppenträger und 19-Zoll-Gehäuse ein hohes Maß an Designflexibilität, um Anwendungsanforderungen wie Schock und Vibration oder EMV-Abschirmung zu erfüllen.