GEHÄUSE, STROMVERSORGUNG UND KÜHLUNG – PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT
Im Zuge des technologischen Fortschritts in Unternehmen werden immer komplexere Systeme erforderlich. Diese benötigen eine drastische Leistungssteigerung und ein effizientes Wärmemanagement.
nVent SCHROFF vereinfacht Unternehmen die Markteinführung. Wir entwerfen, produzieren und integrieren Gehäuse, Schränke, Stromversorgungs- und Kühllösungen, die Technologien verbinden, versorgen und schützen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserer jahrzehntelangen Erfahrung zu profitieren – und zwar jederzeit und in der von Ihnen benötigten Flexibilität. Unser Angebot umfasst Online-Produktkonfiguratoren und Bestellsysteme, die Ihnen einen schnellen und einfachen Prozess ermöglichen. Wir entwickeln, produzieren und skalieren kundenspezifische Lösungen als Prototyp, bis hin zur Serie – und das schnell und flexibel.
Erfahren Sie mehr über unsere technischen Fähigkeiten
OPTIMIEREN SIE IHRE KOMPLEXE TECHNOLOGIE
JAHRZEHNTE AN INNOVATION
Seit über 65 Jahren führend im Bereich Elektronikverpackung und Infrastrukturlösungen.
UMFASSENDES PRODUKTPORTFOLIO
Von PCB-Zubehör bis hin zu Schränken, Baugruppenträgern, Leiterplatten und Stromversorgungen bietet nVent SCHROFF eine breite Palette von Lösungen für alle Ihre elektronischen Anforderungen.
KONFORMITÄT MIT GLOBALEN STANDARDS
Alle Produkte von nVent SCHROFF erfüllen internationale Standards, einschließlich IEC 60297-3-x und IEEE 1101.x, was eine nahtlose Integration und Konformität gewährleistet.
ANPASSBARE LÖSUNGEN
Dank unserer umfassenden und innovativen technischen Fähigkeiten können wir Ihnen Komplettlösungen anbieten, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
ANWENDUNGSFERTIGE LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE MARKTUMGEBUNGEN
BRINGEN SIE IHRE INNOVATIONEN NOCH SCHNELLER VORAN
CYBERSICHERER BAUGRUPPENTRÄGER
Im heutigen sich schnell entwickelnden Eisenbahnumfeld mit Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme sind die Anforderungen an einen wirksamen Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet dieser Herausforderung mit einem hochmodernen Einschubdesign, das die EMI-Abschirmung um bis zu 160 % bei 40 GHz erhöht.
DESKTOPGEHÄUSE-DESIGN
Unternehmen für Messtechnik und Simulation auf der ganzen Welt möchten, dass Desktopgehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die traditionelle Anpassung ist jedoch oft zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style revolutioniert die Anpassung von Desktopgehäusen, indem es das Design-Potenzial freisetzt und eine herausragende Ästhetik erzielt.
VARISTAR CP-SCHRÄNKE
Die Varistar CP-Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das auf hohe Belastbarkeit, verbessertes Kabelmanagement, erhöhte Sicherheit und effektive Kühlung ausgelegt ist. Sie bietet Flexibilität und Anpassung für verschiedene Projekte und ist damit ideal für die Unterbringung von Elektronik in den Bereichen Eisenbahn, Messtechnik und Simulation sowie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt.
19-ZOLL-PDU MIT SICHERHEITSFUNKTIONEN
Die Rack Safety Plus PDU von nVent SCHROFF ist ideal für 19-Zoll-Elektronikschränke und perfekt für automatisierte Prüfsysteme. Sie bietet Hauptstromverteilungs- und Sicherheitsfunktionen gemäß EN 60947-5-1 und EN 60204. Wählen Sie aus Standardkonfigurationen oder passen Sie sie mit dem Online-Konfigurator von nVent mit vordefinierten Komponenten an.
VERBINDEN, VERSORGEN UND SCHÜTZEN SIE INNOVATIONEN FÜR DIE REALE WELT
Design von Quantenkontrollsystemen
Es liegt in der Natur des Menschen, bei der Entwicklung von Systemen wie diesen Quantencomputer-Steuersystemen mit dem zu beginnen, was man kennt. Viele Ingenieure erfinden jedoch das Rad neu, oft ohne sich auf bestehende Plattformen zu verlassen, die als solide Designgrundlage dienen könnten.
Neuer Standard für die moderne Eisenbahn
Die Digitalisierung der Eisenbahnsysteme erfordert den Schutz kritischer digitaler Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und physischer Interferenz. Der Schutz der Elektronik an der Strecke ist von entscheidender Bedeutung und Innovationen wie die Gehäuse von nVent SCHROFF gewährleisten die Integrität des Systems.
MTCA.4 unterstützt jetzt Gen 5
Erreichen Sie mit PCIe Gen 5 eine Bandbreite von 128 Gbits pro Slot. Genießen Sie eine verbesserte Kühlung des hinteren Kartenkorbs und ein zukunftssicheres Design mit dem neuen nVent SCHROFF Kühleinheiten-Manager, bei dem der langlebige STM32-Controller zum Einsatz kommt. Nahtlose Kombination alter und neuer Einschübe und Kühleinheiten.
WICHTIGE VERANSTALTUNGEN 2025
SIFER
Besuchen Sie uns auf der SIFER vom 24. bis zum 26. Juni 2025 in Lille, Frankreich. Das SIFER findet seit 1999 alle zwei Jahre statt und ist Frankreichs einzige internationale Veranstaltung, die sich ganz auf die Bahnindustrie konzentriert und Lieferanten und Hersteller mit den größten Käufern des Marktes zusammenbringt.
DSEI
Besuchen Sie uns auf der DSEI 2025 in London vom 9. bis 12. September. Diese hochkarätige Veranstaltung stellt die britischen Verteidigungsinitiativen und globale Zusammenarbeit in den Vordergrund. Knüpfen Sie Kontakte zu führenden Verteidigungsorganisationen und wichtigen Interessengruppen, um wertvolle Beziehungen aufzubauen.