Umstellung der nVent HOFFMAN Anlage auf erneuerbare Energien wird die nVent CO2-Bilanz voraussichtlich um zehn Prozent senken
Bei nVent ist Umweltschutz ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Eines unserer Umweltziele für 2030 im Rahmen unserer sozialen Verantwortung ist es, die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgase um 25 % zu reduzieren. Kürzlich haben wir einen wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Ziels unternommen.
Seit Anfang März bezieht unsere nVent Gehäusefertigungsanlage in Anoka, Minnesota, USA, 100 % ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen. Die erneuerbare Energie, die die Anlage mit Strom versorgt, stammt aus einer Mischung aus Wind-, Biomasse-, Solar- und Wasserkraft.
Es wird erwartet, dass die Nutzung dieser erneuerbaren Energiequellen die CO2-Emission um mehr als 18.000 Tonnen CO2 pro Jahr reduziert. Diese Treibhausgasreduzierung entspricht der CO2-Emission von 3.915 Fahrzeugen in einem Jahr oder der Kohlenstoffbindung von 297.634 neu gepflanzten Bäumen nach 10 Jahren.
Der Standort Anoka ist eine unserer größten Produktionseinrichtungen. Da der der gesamte Strom dort nun aus erneuerbaren Quellen stammt, gehen wir davon aus, dass allein diese Umstellung zu einer Reduzierung unserer gesamten CO2-Bilanz für 2021 um etwa 10 % führen wird.
„Bei nVent übernehmen wir Verantwortung für unsere Auswirkungen auf die Umwelt und suchen immer nach Möglichkeiten, zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen beizutragen und den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, einen Mehrwert zu bieten“, so Enclosures President Joe Ruzynski. „Ich begrüße die Bemühungen unseres Teams, unsere Betriebsabläufe kontinuierlich zu verbessern, und ich freue mich auf weitere Umwelterfolge bei nVent wie diesen.“
Um unsere Umweltziele für 2030 zu erreichen, werden wir unsere Mitarbeiter weiterhin in die Suche und Umsetzung intelligenter Umweltschutzmaßnahmen einbinden, die unsere Umweltbelastung verringern. Herzlichen Glückwunsch an das Anoka-Team! Wir sind gespannt, was als Nächstes kommt.
Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen im Abschnitt „Umwelt“ unseres Berichts zur sozialen Verantwortung 2020.