Der Schutz und die Kühlung von Rechenzentrumschips werden derzeit heiß diskutiert, aber die für den Betrieb eines erfolgreichen Rechenzentrums erforderliche Infrastruktur geht über das Rack hinaus. Angesichts des rapiden Wachstums von Rechenzentren muss deren Infrastruktur zuverlässig und skalierbar sein, um mehr Geräte, einen höheren Energiebedarf und eine größere Kapazität zu unterstützen. Vom Überspannungsschutz und der Stromverteilung bis hin zur Notstromversorgung und den Kabelwegen: Die Infrastruktur umfasst wichtige Geräte, die zusammengenommen einen effizienten und zuverlässigen Betrieb von Rechenzentren ermöglichen.
Überspannungsschutz
Der Überspannungsschutz schützt die Geräte im Rechenzentrum, indem er überschüssige Energie von der IT ableitet und die Lebensdauer kritischer Geräte sowie deren Lebenszyklus verlängert. Mit der richtigen Überspannungsschutztechnologie wird das Risiko einer Fehlerstromüberlastung empfindlicher Geräte reduziert. Die Lösungen von nVent bieten zuverlässige Leistung, kritischen Schutz und innovative Designs, die Ihren Anforderungen entsprechen. Unsere Überspannungsschutzgeräte bieten gemeinsam einen koordinierten Schutz gegen Fehler- und transiente Ströme.
Stromverteilung
Stromverteilungslösungen unterstützen die Gesamtfunktionalität von Rechenzentren. Sie unterstützen die korrekte Verteilung des Stroms auf die Infrastruktur im Rechenzentrum. Mit der richtigen Stromverteilung können alle Komponenten, einschließlich Server und Kühlsysteme, effizient arbeiten. Rechenzentren sind in hohem Maße auf die Stromverteilung angewiesen, und nVent bietet langlebige, effiziente und zuverlässige Stromverteilungsprodukte, die diese Anforderungen erfüllen. Viele unserer Stromverteilungslösungen umfassen Überwachungsfunktionen, die den Betreibern von Rechenzentren ein Remote-Strommanagement ermöglichen.
Kabelführungen
In Rechenzentren findet man eine große Anzahl an Kabeln, sowohl über als auch unter dem Boden. Kabelführungen ermöglichen die Verbindung der Kabel mit den erforderlichen Racks und Schränken. Sie dienen nicht nur als Kabelführung, sondern müssen auch das Gewicht der vorhandenen und der in Zukunft hinzukommenden Kabel tragen. Neben den elektrischen Kabeln tragen die Kabeltrassen auch das Gewicht der Flüssigkeitskühlleitungen. Für Ihren Bedarf an Kabelträgern hat nVent Produkte für zuverlässige Leistung, Zeitersparnis und einfache Installation entwickelt.
Notstromversorgung
Die Notstromversorgung in einem Rechenzentrum versorgt kritische Geräte, wenn die Hauptstromquelle ausfällt oder unterbrochen wird. Die Notstromversorgung unterstützt den unterbrechungsfreien Betrieb und die Sicherheit. Batteriespeichersysteme (BESS) verbessern die Gesamtsystemkosten, einschließlich Designflexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. nVent stellt BESS-Lösungen für verschiedene Anwendungen her.
Erdbebenschutz
Wie andere Arten von Infrastrukturen müssen auch Rechenzentren gegen Erdbeben geschützt werden. Erdbebenschutz ist wichtig, weil damit Menschen, Eigentum und Anlagen während und nach einem Erdbebenereignis geschützt werden. Die Geschäftskontinuität wird sichergestellt und der Betrieb kritischer Infrastrukturen und Dienstleistungen fortgesetzt. Die innovativen Lösungen von nVent zur Erdbebensicherung reduzieren die Gesamtinstallationskosten, und die Schulungen und Anleitungen zur Installationstechnik gewährleisten die Einhaltung von Erdbebenvorschriften und -standards.
Die Manager von Rechenzentren müssen sich auf die sich ändernden Anforderungen einer nachhaltigeren und elektrifizierten Welt einstellen. Dabei sind die Verwaltung des Energieverbrauchs und die sichere Stromversorgung der Geräte von entscheidender Bedeutung. Die Ausstattung Ihres Rechenzentrums ist ein dynamischer Prozess, bei dem häufig neue Systeme hinzugefügt werden müssen. Aus diesem Grund sind die Produkte von nVent modular und miteinander kompatibel. Die Lösungen von nVent unterstützen den Ausbau von Technologien der nächsten Generation und sorgen für eine sichere, effiziente und zuverlässige Stromversorgung von Rechenzentrumsanwendungen auf der ganzen Welt.
Neuigkeiten und Einblicke
Auf der Seite Nachrichten und Einblicke werden die jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens hervorgehoben. Sie unterstreichen unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der elektrischen Verbindungs- und Schutzbranche.