Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Industrieller Rohrfrostschutz

Schutz vor gefrorenen Rohren

In kalten Umgebungen kann die industrielle Rohrisolierung alleine nicht verhindern, dass das Wasser in den Rohren einfriert. Wenn Flüssigkeiten gefrieren, expandieren sie meist auch, und ohne Ausweichmöglichkeiten können sie die Rohre zum Platzen bringen. nVent RAYCHEM Rohrleitungs-Begleitheizsysteme verhindern teure Schäden an Gebäuden und Einrichtungen, vermeiden Ausfallzeiten und schützen Menschen vor Schäden.

Begleitheizung für PVC-Rohr

Zuverlässige Frostschutzlösungen

Elektrische Begleitheizsysteme sorgen dafür, dass stehendes Wasser in Rohren, Pumpen und damit verbundenen Geräten nicht einfriert. Möglich wird dies, indem die durch die Wärmedämmung entwichene Wärme ersetzt wird. nVent RAYCHEM Rohrleitungs-Begleitheizsysteme sind energieeffizient, zuverlässig und leistungsfähig. Unsere Frostschutzlösungen werden in der Regel in industriellen Einrichtungen eingesetzt: 

  • Wasserversorgungs- und Ablaufleitungen
  • Brandbekämpfungs- und Sprinklersysteme
  • Sicherheits- und Augenduschen
  • Umfassende Technologie

Unsere Heizkabellösungen in verschiedenen Technologien bieten Wärme, wann und wo Sie diese brauchen. 

  • Selbstregelnde Technologie: Kabel regeln ihre Leistung automatisch, um Temperaturschwankungen des Rohrs auszugleichen.
  • Leistungsbegrenzende Technologie: ideal für Rohrfrostschutzanwendungen, die eine hohe Leistung und/oder hohe Temperaturen erfordern.
  • Mineralisolierte Heizkabel: Für hohe Leistung, hohe Einwirkungstemperaturen oder extreme Beständigkeit gegen umweltkorrosive Stoffe.

Erfolgsgeschichten von Kunden

Gazprom-Installation

Damit das Gas weiterhin strömt

Gasfluss aufrecht erhalten – Hauptgasleitung | Russland Herausforderung Konzipierung und Montage einer vielfältigen Anzahl von langen Pipelines ...
Slovnaft-Installation

Slovnaft Raffinerie Upgrade Projekt

Slovnaft Refinery Aufrüstungsprojekt MOL Hungarian Oil and Gas | Tschechische Republik Herausforderung Zahlreiche Rohre, Rohrgestelle, Wasser und Dampf ...
Kreuzfahrtschiff-Heizung

Luxuriöse Kreuzfahrtschiff Flotte

In Betrieb gestellte luxuriöse Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft GmbH | Papenburg, Deutschland Herausforderung Jedes Kreuzfahrtschiff benötigt über 9.000 m ...
Chemische Industrieanlage – Arbeiter in Arbeitskleidung in einer Raffinerie mit Rohren und Maschinen

Projektservice

nVent TRACER ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für hochqualitative elektrische Wärmemanagementsysteme. Mit seinem Komplettservice von der Auslegung, Beschaffung, Herstellung und Montage bis zum Service nach dem Kauf ist das Unternehmen global präsent.

Wir verstehen die spezifischen Anforderungen Ihres individuellen Projekts und Geschäfts. Hierfür bieten wir ein optimiertes Wärmemanagementsystem, das sich auf die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und kostengünstiger Begleitheizanlagen konzentriert.

Über nVent TRACER

TraceCalc Net

Webbasiertes Werkzeug zum Entwerfen eines einfachen, mehrpoligen Begleitheizungssystems. 
 

TraceCalc Pro

Laden Sie unsere fortschrittliche Software herunter, um wichtige Begleitheizungs-Projekte zu entwerfen.
 

Designformular für Begleitheizung

Senden Sie uns das ausgefüllte Formular und wir werden diese für Sie entwerfen
 

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Für all Ihre Design-, Produkt- und Servicebedürfnisse wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Bezugsquellen

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink