nVent RAYCHEM polymerisolierte (PI) Heizkabel sind für den Frostschutz und die Temperaturhaltung in Ex-Bereichen bei Anwendungen mit langen Leitungen konzipiert. Reihenwiderstands-Heizkabel können verwendet werden, wenn die Heizkreislänge die Nennwerte von Parallelwiderstands-Heizkabel überschreitet und nur eine Spannungsversorgungsquelle ist erforderlich.
Merkmale der polymerisolierten Begleitheizungstechnologie:
- Heizkreise von bis zu 5 km mit einer einzigen Spannungsquelle
- Haltetemperatur bis 200 °C
- Einsatztemperatur bis 300 °C
- Versorgungsspannung bis zu 750 V AC
- Produktgarantie bis zu 10 Jahre
nVent RAYCHEM PI-Heizkabel sind:
- Sicher und zuverlässig
- Leicht zu installieren und flexibel
- Teil eines bewährten Systems mit kompatiblen Kontroll- und Überwachungslösungen und Komponenten
- Erhältlich in einer breiten Auswahl von Kabelwiderständen
Kontakt
Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.
Bezugsquellen
Sie benötigen unsere Begleitheizprodukte in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.