Adriatisches Flüssiggas-Projekt
Adriatisches Flüssiggas-Projekt
Amerikanisches multinationales Öl- und Gasunternehmen | Adria
Herausforderung
Die Projektanlage befand sich 15 km vor der Nordadriaküste und ist die erste auf Schwerkraft basierende Offshore-Anlage(GBS) zum Entladen, Lagern und Wiederverdampfen von Flüssiggas. Darüber hinaus gibt es große Temperaturanstiege innerhalb der Betonstruktur zu bewältigen.
Lösung
Die Skin-Effekt-Begleitheizung (STS) von nVent RAYCHEM liefert Wärme zuverlässig, sicher und mit den niedrigsten Installationskosten. Mit der Verwendung von STS wurde die Menge an elektrischen Begleitheizungsschaltungen von 376 auf 16 reduziert, während die Gesamtlänge der Stromverteilungsverkabelung um 87.400 m reduziert wurde, verglichen mit einem System mit herkömmlichen Heizkabeln.