Zener Barrier
Zener-Barriere
nVent RAYCHEM TraceTek TT-ZENER-BARRIER ist ein Sortiment an Schutzbarrieren zur Verwendung für die Installation von Sensorkabeln in Gefahrenbereichen der Klasse 1 Division 1 (oder Zone 1). Die Zener-Barriere wird zwischen dem Alarmmodul und dem Sensorkabel installiert. Die Sicherheitsbarriere stellt auch bei mehreren Ausfällen des Alarmmoduls sicher, dass die Energie, die an das Sensorkabel überführt wird (und somit zum Gefahrenbereich), unter explosiven Zündtemperaturen bleibt, was das Brand- oder Explosionsrisiko reduziert.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.