XL-Trace Contractor Pack, Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Cable Kit
XL-Trace Installationspakete, Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz
nVent RAYCHEM-Installationspakete mit einem Heizkabel mit fester Länge, das auf einer benutzerfreundlichen und tragbaren Trommel geliefert wird. Die Trommel ermöglicht es dem Installateur, die erforderliche Länge einfach auszugeben, was die Installationszeit und den Installationsaufwand verringert.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: bis zu 90 % weniger Rauchemissionen und verbesserte Selbstlöscheigenschaften
- Halogenfrei: Gemäß IEC60754-1 geprüft und konform
- Verbesserte Selbstverlöschungseigenschaften gemäß Entflammbarkeitsprüfung nach IEC62395
- Energieeffizient: selbstregulierendes Kabel, größere Einsparungen bei Verwendung mit proportionalem Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Kabelüberhitzung möglich
- Selbstregelnde Technologie: kann den individuellen Anforderungen entsprechend abgelängt werden
- Schnelle, einfache Installation mit dem Schnellverbindungssystem RayClic
Spezifikationen
Nennhöhe | 0,27 Zoll |
Nennweite | 0,54 Zoll |
Nennhöhe | 6,8 mm |
Nennweite | 13,8 mm |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -40 °F |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Raucharm und halogenfrei |
Heizbandtechnologie | Selbstregelnd |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.