TTA-SIM-2 Alarm Module
TTA-SIM-2 Alarmmodul
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 ist ein Alarmmodul für Leckageerkennungssysteme für kleine Bereiche, erhältlich in 120 oder 230 V-Versionen. Bis zu 150 m Sensorkabel können von der Einheit überwacht werden. Sie zeigt das Leck mit einer LED und einem akustischen Alarm an und schaltet ein Relais, um ein lokales potentialfreies Schließen des Kontakts zu gewährleisten. Die Leckstelle wird auf einer integrierten LCD-Anzeige angezeigt. Der TTA-SIM kann in Netzwerken mit anderen nVent RAYCHEM TraceTek-Reglern installiert werden oder mit einem Host-Überwachungssystem verbunden werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung
- Robustes Polycarbonatgehäuse für raue Umgebungen
- Akustischer Alarm von 60 dB mit Stummschalttaste
- LEDs zur Anzeige von Strom-, Leck-, Kabelproblemen und Kommunikationsstatus
- Potenzialfreie Kontakte zur Alarmierung
Spezifikationen
NEMA-Bewertung | 1 Innenraum, Elektrischer Schutz |
Tiefe | 3,94 Zoll |
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 9,45 Zoll |
Betriebstemperatur | 32 – 122 °F |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 120 mm |
Max. Länge des Sensorkabels, metrisch | 150 m |
Breite | 240 mm |
Max. Länge des Sensorkabels, angloamerikanisch | 500 ft |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Schutzart | IP20 |
Display | LCD |
Relaiskontakte | Wechsler, Formular C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.