Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Werkzeuge

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
Filter1

Mit Filter: 1

View All Filters (1)

Unterkategorien

Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, 4–25 mm²

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, 4–25 mm²

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, Bis zu 2,5 mm²

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, Bis zu 2,5 mm²

Sidekick Plus

Sidekick Plus

ElectroMelt-Crimpwerkzeug

ElectroMelt-Crimpwerkzeug

Produkte | 5 Ergebnisse (5 Artikel)

A10000177

Abisolierwerkzeug

Ein Kabelabisolierwerkzeug zur Verwendung mit selbstregulierenden Begleitheizungskabeln.
A10000245

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, 4–25 mm²

Ein Werkzeugkasten für das Verbinden und Spleißen von polymerisolierten (PI) Heizkabeln.
A10000244

Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, Bis zu 2,5 mm²

Ein kompletter Metallwerkzeugkasten für polymerisolierte (PI) Heizkabel von bis zu 2,5 mm².
A10000296

Sidekick Plus

Ein tragbares Gerät zum Lokalisieren von Defekten in Begleitheizungskabeln.
ElectroMelt-Crimpwerkzeug

ElectroMelt-Crimpwerkzeug

Crimp-Werkzeug zur Verwendung mit dem ElectroMelt-Heizkabel, um Eis- und Schneeanhäufungen auf Rampen und anderen Zugangswegen zu verhindern.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink