Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

TM20EX mechanischer Thermostat

TM20EX mechanischer Thermostat

Der Thermostat nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat zur Temperaturregelung und Sicherheitstemperaturbegrenzung für Gefahrenbereiche. Der Begrenzer verhindert, dass das Heizsystem eine voreingestellte Höchsttemperatur überschreitet, falls die Kontrollfunktion ausfällt oder eine sicherheitsgefährdende Prozesstemperatur auftritt. Erhältlich in den Bereichen: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C und +50 °C +300 °C. Die maximale Betriebsspannung beträgt AC 400 V. Der maximale Schaltstrom beträgt 16 A.
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
Tiefe 3,54 Zoll
Höhe 4,72 Zoll
Breite 8,66 Zoll
Bemessungsstrom 16 A
Tiefe 90 mm
Höhe 120 mm
Breite 220 mm
Max. Spannung 400 V
Material Glasfaserverstärktes Polymer
Reglerschaltstrom Max 16 A bei 400 VAC, ohmsche Last
Thermostattyp Mechanischer Thermostat
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink