TM10 Mechanical Thermostat

TM10 mechanischer Thermostat
Der nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat für den Nicht-Gefahrenbereich zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Erhältlich in den Bereichen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C. Die Einstellung des Temperatursollwerts kann ohne Öffnen des Gehäuses über einen Blindstopfen im Gehäusedeckel vorgenommen werden. Die direkte Verbindung des Heizkabels ist möglich, die Schaltstromkapazität beträgt 16 A.