Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000297

TM10 mechanischer Thermostat

Der nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat für den Nicht-Gefahrenbereich zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Erhältlich in den Bereichen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C. Die Einstellung des Temperatursollwerts kann ohne Öffnen des Gehäuses über einen Blindstopfen im Gehäusedeckel vorgenommen werden. Die direkte Verbindung des Heizkabels ist möglich, die Schaltstromkapazität beträgt 16 A.
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
Tiefe 3,54 Zoll
Höhe 4,72 Zoll
Breite 4,8 Zoll
Bemessungsstrom 16 A
Tiefe 90 mm
Höhe 120 mm
Breite 122 mm
Material Glasfaserverstärktes Polymer
Thermostattyp Mechanischer Thermostat
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink