TE Connection and End Seal Kit
TE-Abzweig- und Endabschlussgarnitur
nVent RAYCHEM TE-01-CR ist ein Polymerwarmschrumpfsatz, der zum Anschließen von bis zu drei selbstregelnden nVent RAYCHEM-Begleitheizungskabeln zur Herstellung einer Verbindungsgarnitur, eines T-Abzweigs und als Endabschluss verwendet wird. Erfordert Abisolieren und eine Heißluftpistole. Jeder Satz enthält Material für entweder eine Verbindung plus Endabschluss oder einen T-Abzweig plus Endabschluss.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.