Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 14 Ergebnisse (59 Artikel)
EM2-XR selbstregulierendes Heizband
Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, selbstregelndes Heizkabel.
Selbstregelndes KTV-Heizkabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
HTV Selbstregulierendes Heizband
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
FroStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Rohren und Dächern und Dachrinnen, mit wärmeschrumpfenden Komponenten.