Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000828

Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat

Der nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 ist ein mechanischer Thermostat für Gefahrenbereiche mit Anlegefühler zur Temperaturregelung von Heizkabeln. Schalttemperaturbereich zwischen –4°C und +163°C, kann außen am Ex-Gehäuse durch einen Drehknopf eingestellt werden, der unter einer angeschraubten Abdeckung und Dichtung montiert ist. Der maximale Schaltstrom beträgt 22 A.
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
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink