Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000878

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel

nVent RAYCHEM QTVR Selbstregelnde Begleitheizungskabel eignen sich für den Frostschutz von großen Rohren/Behältern und Anwendungen mit Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur ohne Dampfreinigungsanforderung bis 110 °C. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
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
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter / ohne Spannung 110 °C
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung 110 °C
Versorgungsspannung 200 – 277 V
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter / ohne Spannung 225 °F
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung 225 °F
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff Fluorpolymer
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink