Protective Grommet
Schutzprofil
nVent RAYCHEM G-02 ist eine Silikontülle, die das Heizkabel an scharfen Kanten wie Endplatten von Dämmschichten, Flanschen usw. schützt. Ist ablängbar und hält Temperaturen von bis zu 215 °C stand.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Ablängen, Lieferung in 1-m-Stücken
- Hochtemperaturbeständigkeit, bis zu 215 °C
- Zur Verwendung mit Polymerheizkabeln
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.